Single
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Angular Contact Ball Bearings
Single and Duplex Arrangements
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/angular_contact_bb/single_and_duplex_ar/sadar_s_asmtab.prj},{NB=7316},{IDNR=},{SD=80},{D=170},{B=39},{R=2.1},{R1=1.10},{ORDER=7316},{CR=163},{COR=119},{CU=8.3},{CRF=15 000},{CORF=12 100},{LSG=4 500},{LSO=5 900},{A=55.500},{MASS=3.650},{B2=78},{CR1=239},{COR1=238},{CRF1=24 400},{CORF1=24 200},{LSG1=3 500},{LSO1=4 700},{DA1=92},{DB1=87},{DA=158},{DB11=163},{RAS=2},{R1AS=1},{VERS=1},{PPATH=sadar_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
ⁿ/ₐ
LSO
Limiting Speeds (Oil)
ⁿ/ₐ
A
Load center
[mm]
MASS
mass
[kg]
7000
10
26
8
0.3
0.15
7000
5.1
2.07
0.162
29 000
39 000
9.000
0.020
7200
10
30
9
0.6
0.30
7200
6
2.74
0.214
28 000
37 000
10.500
0.030
7200B
10
30
9
0.6
0.30
7200B
5.5
2.52
0.197
24 000
32 000
13.000
0.030
7300
10
35
11
0.6
0.30
7300
11.2
4.95
0.385
26 000
34 000
12.000
0.040
7300B
10
35
11
0.6
0.30
7300B
10.5
4.6
0.36
22 000
29 000
15.000
0.040
7001
12
28
8
0.3
0.15
7001
5.6
2.46
0.193
26 000
35 000
10.000
0.030
7201
12
32
10
0.6
0.30
7201
8.4
3.95
0.31
25 000
33 000
11.500
0.040
7201B
12
32
10
0.6
0.30
7201B
7.75
3.65
0.287
21 000
28 000
14.000
0.040
7301
12
37
12
1.0
0.60
7301
12.4
5.25
0.41
23 000
30 000
13.000
0.040
7301B
12
37
12
1.0
0.60
7301B
11.7
4.95
0.385
19 000
26 000
16.500
0.050
7002
15
32
9
0.3
0.15
7002
6.4
3.15
0.246
23 000
31 000
11.500
0.040
7202
15
35
11
0.6
0.30
7202
10
4.7
0.37
22 000
29 000
12.500
0.050
7202B
15
35
11
0.6
0.30
7202B
9.25
4.35
0.34
18 000
25 000
16.000
0.050
7302
15
42
13
1.0
0.60
7302
14.9
7.2
0.56
19 000
26 000
15.000
0.060
7302B
15
42
13
1.0
0.60
7302B
13.8
6.65
0.52
17 000
22 000
19.000
0.060
7003
17
35
10
0.3
0.15
7003
7.95
3.85
0.299
21 000
28 000
12.500
0.050
7203
17
40
12
0.6
0.30
7203
13.2
6.6
0.515
19 000
26 000
14.500
0.060
7203B
17
40
12
0.6
0.30
7203B
12.2
6.1
0.48
17 000
22 000
18.000
0.070
7303
17
47
14
1.0
0.60
7303
17.7
8.65
0.675
18 000
24 000
16.000
0.110
7303B
17
47
14
1.0
0.60
7303B
16.4
8.05
0.63
15 000
20 000
20.500
0.110
7004
20
42
12
0.6
0.30
7004
10.7
5.6
0.44
19 000
25 000
15.000
0.080
7204
20
47
14
1.0
0.60
7204
16.1
8.4
0.655
17 000
23 000
17.000
0.100
7204B
20
47
14
1.0
0.60
7204B
14.7
7.7
0.605
15 000
20 000
21.500
0.100
7304
20
52
15
1.1
0.60
7304
20.7
10.4
0.815
16 000
21 000
18.000
0.140
7304B
20
52
15
1.1
0.60
7304B
19.2
9.65
0.755
13 000
18 000
22.500
0.140
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성