Low torgue sealed type LLH
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Deep groove ball bearings
Deep groove ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/deep_groove_bb/deep_groove_bb/dgbb_llh_asmtab.prj},{NB=6306LLH},{IDNR=},{SD=30},{D=72},{B=19},{R=1.1},{ORDER1=6306},{CR=29.5},{COR=15},{CU=1.14},{CRF=2720},{CORF=1530},{LSG=10000},{LSO=12000},{MASS=0.36},{RNS=0.5},{LLH=7900},{LLU=6600},{ST=ZZ},{NCST=LLB},{LTST=LLH},{CST=LLU},{SRG=N},{SR=NR},{D1=68.81},{A=3.28},{BA=1.90},{R0=0.60},{D2=78.6},{F=1.70},{DA1=36.5},{DA2=43},{DA=65.5},{DX=80.0},{CY=4.6},{CZ=1.7},{RAS=1},{RNAS=0.5},{VERS=4},{PPATH=dgbb_asmtpl.prj},{RDX=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
6000LLH
10
26
8
0.3
6000LLH
5.05
1.96
0.138
29000
0.02
6200LLH
10
30
9
0.6
6200LLH
5.65
2.39
0.182
25000
0.03
6300LLH
10
35
11
0.6
6300LLH
9.1
3.5
0.273
23000
0.05
6201LLH
12
32
10
0.6
6201LLH
6.75
2.75
0.214
22000
0.04
6301LLH
12
37
12
1.0
6301LLH
10.8
4.2
0.325
20000
0.06
6002LLH
15
32
9
0.3
6002LLH
6.2
2.84
0.199
22000
0.03
6202LLH
15
35
11
0.6
6202LLH
8.6
3.6
0.279
19000
0.05
6302LLH
15
42
13
1.0
6302LLH
12.7
5.45
0.425
17000
0.08
6003LLH
17
35
10
0.3
6003LLH
7.55
3.35
0.243
20000
0.04
6203LLH
17
40
12
0.6
6203LLH
10.6
4.6
0.355
18000
0.07
6303LLH
17
47
14
1.0
6303LLH
15
6.55
0.51
16000
0.12
6004LLH
20
42
12
0.6
6004LLH
10.4
5.05
0.355
18000
0.07
6204LLH
20
47
14
1.0
6204LLH
14.2
6.65
0.505
16000
0.11
6304LLH
20
52
15
1.1
6304LLH
17.6
7.9
0.615
14000
0.14
60/22LLH
22
44
12
0.6
60/22LLH
10.4
5.05
0.395
17000
0.07
62/22LLH
22
50
14
1.0
62/22LLH
14.3
6.8
0.5
14000
0.12
63/22LLH
22
56
16
1.1
63/22LLH
20.4
9.25
0.725
13000
0.18
6005LLH
25
47
12
0.6
6005LLH
11.2
5.85
0.38
15000
0.08
6205LLH
25
52
15
1.0
6205LLH
15.5
7.85
0.55
13000
0.13
6305LLH
25
62
17
1.1
6305LLH
23.5
10.9
0.855
12000
0.23
60/28LLH
28
52
12
0.6
60/28LLH
13.8
7.4
0.58
14000
0.10
62/28LLH
28
58
16
1.0
62/28LLH
19.8
9.75
0.72
12000
0.17
63/28LLH
28
68
18
1.1
63/28LLH
29.6
14
1.1
11000
0.28
6006LLH
30
55
13
1.0
6006LLH
14.7
8.3
0.65
13000
0.12
6206LLH
30
62
16
1.0
6206LLH
21.6
11.3
0.795
11000
0.20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성