Open type
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Deep groove ball bearings
Deep groove ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/deep_groove_bb/deep_groove_bb/dgbb_ot_asmtab.prj},{NB=6219},{IDNR=},{SD=95},{D=170},{B=32},{R=2.1},{ORDER1=6219},{CR=121},{COR=82},{CU=5.55},{CRF=11100},{CORF=8350},{LSG=3700},{LSO=4400},{MASS=2.62},{RNS=0.5},{LLH=0},{LLU=2500},{ST=ZZ},{NCST=LLB},{LTST=0},{CST=LLU},{SRG=N},{SR=NR},{D1=163.65},{A=5.69},{BA=3.50},{R0=0.60},{D2=182.9},{F=3.10},{DA1=106},{DA2=116},{DA=159},{DX=185.0},{CY=8.4},{CZ=3.1},{RAS=2},{RNAS=0.5},{VERS=1},{PPATH=dgbb_asmtpl.prj},{RDX=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
6700
10
15
3
0.1
6700
0.95
0.435
0.018
10000
12000
0.0015
6800
10
19
5
0.3
6800
2.03
0.925
0.072
32000
38000
0.005
6900
10
22
6
0.3
6900
2.99
1.27
0.099
30000
36000
0.009
6000
10
26
8
0.3
6000
5.05
1.96
0.138
29000
34000
0.019
6200
10
30
9
0.6
6200
5.65
2.39
0.182
25000
30000
0.032
6300
10
35
11
0.6
6300
9.1
3.5
0.273
23000
27000
0.053
6701
12
18
4
0.2
6701
1.03
0.53
0.021
8300
9500
0.002
6801
12
21
5
0.3
6801
2.12
1.04
0.08
29000
35000
0.006
6901
12
24
6
0.3
6901
3.2
1.46
0.115
27000
32000
0.011
6201
12
32
10
0.6
6201
6.75
2.75
0.214
22000
26000
0.04
6301
12
37
12
1.0
6301
10.8
4.2
0.325
20000
24000
0.06
6702
15
21
4
0.2
6702
1.04
0.585
0.024
6600
7600
0.0025
6802
15
24
5
0.3
6802
2.3
1.26
0.091
26000
31000
0.007
6902
15
28
7
0.3
6902
4.05
2
0.157
24000
28000
0.016
16002
15
32
8
0.3
16002
6.2
2.84
0.222
22000
26000
0.03
6002
15
32
9
0.3
6002
6.2
2.84
0.199
22000
26000
0.03
6202
15
35
11
0.6
6202
8.6
3.6
0.279
19000
23000
0.05
6302
15
42
13
1.0
6302
12.7
5.45
0.425
17000
21000
0.08
6703
17
23
4
0.2
6703
1.11
0.66
0.027
5000
6700
0.00
6803
17
26
5
0.3
6803
2.47
1.46
0.102
24000
28000
0.01
16003
17
35
8
0.3
16003
7.55
3.35
0.263
20000
24000
0.03
6003
17
35
10
0.3
6003
7.55
3.35
0.243
20000
24000
0.04
6203
17
40
12
0.6
6203
10.6
4.6
0.355
18000
21000
0.07
6303
17
47
14
1.0
6303
15
6.55
0.51
16000
19000
0.12
6403
17
62
17
1.1
6403
25.2
10.8
0.84
14000
16000
0.27
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성