Non-contact sealed type LLB
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Deep groove ball bearings
Expansion compensating Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/deep_groove_bb/expansion_compensating_bearings/ec_llb_asmtab.prj},{NB=EC-6205LLB},{IDNR=},{SD=25},{D=52},{B=15},{R=1.0},{ORDER1=EC-6205},{CR=15.5},{COR=7.85},{CU=0.55},{CRF=1430},{CORF=800},{AL1=6.55},{AL2=665},{LSG=13000},{LSO=15000},{MASS=0.122},{ZZLLB=13000},{ZLB=15000},{LULLU=8900},{ST=ZZ},{NCST=LLB},{CST=LLU},{F0=13.9},{DA1=30},{DA2=32},{DA=47},{RAS=1},{RS=1.0},{VERS=3},{PPATH=ec_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
AL1
Allowable load
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
EC-6000LLB
10
26
8
0.3
EC-6000LLB
5.05
1.96
0.138
1.65
29000
34000
0.019
EC-6200LLB
10
30
9
0.6
EC-6200LLB
5.65
2.39
0.182
2.39
25000
30000
0.031
EC-6300LLB
10
35
11
0.6
EC-6300LLB
9.1
3.5
0.273
3.45
23000
27000
0.051
EC-6201LLB
12
32
10
0.6
EC-6201LLB
6.75
2.75
0.214
2.29
22000
26000
0.036
EC-6301LLB
12
37
12
1.0
EC-6301LLB
10.8
4.2
0.325
3.65
20000
24000
0.058
EC-6002LLB
15
32
9
0.3
EC-6002LLB
6.2
2.83
0.199
2.83
22000
26000
0.029
EC-6202LLB
15
35
11
0.6
EC-6202LLB
8.6
3.6
0.279
2.78
19000
23000
0.043
EC-6302LLB
15
42
13
1.0
EC-6302LLB
12.7
5.45
0.425
4.40
17000
21000
0.079
EC-6003LLB
17
35
10
0.3
EC-6003LLB
7.55
3.35
0.263
2.88
20000
24000
0.037
EC-6203LLB
17
40
12
0.6
EC-6203LLB
10.6
4.6
0.243
3.45
18000
21000
0.062
EC-6303LLB
17
47
14
1.0
EC-6303LLB
15
6.55
0.355
6.55
16000
19000
0.110
EC-6004LLB
20
42
12
0.6
EC-6004LLB
10.4
5.05
0.355
5.05
18000
21000
0.066
EC-6204LLB
20
47
14
1.0
EC-6204LLB
14.2
6.65
0.505
5.05
16000
18000
0.101
EC-6304LLB
20
52
15
1.1
EC-6304LLB
17.6
7.9
0.615
7.90
14000
17000
0.139
EC-6005LLB
25
47
12
0.6
EC-6005LLB
11.2
5.85
0.38
5.85
15000
18000
0.075
EC-6205LLB
25
52
15
1.0
EC-6205LLB
15.5
7.85
0.55
6.55
13000
15000
0.122
EC-6305LLB
25
62
17
1.1
EC-6305LLB
23.5
10.9
0.855
10.90
12000
14000
0.223
EC-6006LLB
30
55
13
1.0
EC-6006LLB
14.7
8.3
0.65
8.30
13000
15000
0.110
EC-6206LLB
30
62
16
1.0
EC-6206LLB
21.6
11.3
0.795
9.85
11000
13000
0.191
EC-6306LLB
30
72
19
1.1
EC-6306LLB
29.5
15
1.14
15.00
10000
12000
0.334
EC-6007LLB
35
62
14
1.0
EC-6007LLB
17.7
10.3
0.805
10.30
12000
14000
0.148
EC-6207LLB
35
72
17
1.1
EC-6207LLB
28.4
15.3
1.09
14.50
9800
11000
0.277
EC-6307LLB
35
80
21
1.5
EC-6307LLB
37
19.1
1.47
18.50
8800
10000
0.440
EC-6008LLB
40
68
15
1.0
EC-6008LLB
18.6
11.5
0.89
11.50
10000
12000
0.183
EC-6208LLB
40
80
18
1.1
EC-6208LLB
32.5
17.8
1.24
17.50
8700
10000
0.352
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성