Metric system sizes
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Tapered Roller Bearings
Single-Row Tapered Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/tapered_roller_b/single_row_tapered_rb/mss_asmtab.prj},{NB=32213U},{VERS=1},{IDNR=MIN},{SD=65},{D=120},{T=32.75},{B=31.0},{C=27.0},{R=2.0},{R1=1.5},{ORDER=32213U},{CR=176},{COR=206},{CU=25.1},{CRF=16 200},{CORF=21 000},{LSG=3 100},{LSO=4 200},{ISO=3EC},{A=27.0},{MASS=1.58},{DA1=75},{DB1=75},{DA=111,5},{DA2=104},{DB=115},{SA=4},{SB=5,5},{RAS=2},{R1AS=1,5},{E=0,4},{Y2=1,48},{Y0=0,81},{PPATH=srtrb_mss_asmtpl.prj},{RD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Height
[mm]
B
Width of inner ring
[mm]
C
Width of outer ring
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic Load Ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
ISO
Dimensions series to ISO
[mm]
A
Load center
[mm]
MASS
mass
[kg]
4T-30302
15
42
14.25
13.0
11.0
1.0
1.0
4T-30302
25.8
20.8
9 900
13 000
2FB
9.5
0.10
4T-30203
17
40
13.25
12.0
11.0
1.0
1.0
4T-30203
22.7
20.3
9 900
13 000
2DB
9.5
0.08
4T-32203
17
40
17.25
16.0
14.0
1.0
1.0
4T-32203
30.5
28.3
9 900
13 000
2DD
11.5
0.10
4T-32203R
17
40
17.25
16.0
14.0
1.0
1.0
4T-32203R
29.1
28.2
9 900
13 000
0
11.0
0.10
4T-30303
17
47
15.25
14.0
12.0
1.0
1.0
4T-30303
32
26.3
9 000
12 000
2FB
10.5
0.13
4T-32004X
20
42
15.00
15.0
12.0
0.6
0.6
4T-32004X
27.6
27.9
9 500
13 000
3CC
10.5
0.10
4T-30204
20
47
15.25
14.0
12.0
1.0
1.0
4T-30204
31
28.7
8 800
12 000
2DB
11.5
0.13
4T-32204
20
47
19.25
18.0
15.0
1.0
1.0
4T-32204
40.5
39.5
8 800
12 000
2DD
12.5
0.16
4T-30304A
20
52
16.25
16.0
13.0
1.5
1.5
4T-30304A
39
34
8 000
11 000
2FB
10.5
0.18
4T-30304CA
20
52
16.25
16.0
12.0
1.5
1.5
4T-30304CA
34.5
31
7 600
10 000
0
13.5
0.17
4T-32304
20
52
22.25
21.0
18.0
1.5
1.5
4T-32304
51.5
48.5
8 000
11 000
2FD
14.0
0.25
4T-320/22X
22
44
15.00
15.0
11.5
0.6
0.6
4T-320/22X
30
31.5
8 900
12 000
3CC
11.0
0.11
4T-32005X
25
47
15.00
15.0
11.5
0.6
0.6
4T-32005X
31
33.5
7 900
11 000
4CC
12.0
0.11
4T-33005
25
47
17.00
17.0
14.0
0.6
0.6
4T-33005
36
40.5
8 000
11 000
2CE
11.0
0.13
4T-30205
25
52
16.25
15.0
13.0
1.0
1.0
4T-30205
35
34
7 300
9 800
3CC
12.5
0.15
4T-32205
25
52
19.25
18.0
16.0
1.0
1.0
4T-32205
46.5
47
7 300
9 800
2CD
14.0
0.19
4T-32205R
25
52
19.25
18.0
15.0
1.0
1.0
4T-32205R
42
43
7 300
9 800
0
13.5
0.18
4T-32205C
25
52
19.25
18.0
15.0
1.0
1.0
4T-32205C
42.5
46.5
7 100
9 400
5CD
16.0
0.19
4T-32205CR
25
52
19.25
18.0
15.0
1.0
1.0
4T-32205CR
38
42
7 100
9 400
0
16.0
0.19
4T-33205
25
52
22.00
22.0
18.0
1.0
1.0
4T-33205
52.5
57.5
7 300
9 800
2DE
14.0
0.22
4T-30305
25
62
18.25
17.0
15.0
1.5
1.5
4T-30305
54
47.5
6 700
8 900
2FB
13.0
0.27
4T-30305C
25
62
18.25
17.0
14.0
1.5
1.5
4T-30305C
46
41.5
6 400
8 500
0
16.0
0.26
4T-30305D
25
62
18.25
17.0
13.0
1.5
1.5
4T-30305D
45
43.5
5 900
7 800
7FB
20.0
0.28
4T-32305
25
62
25.25
24.0
20.0
1.5
1.5
4T-32305
68
64.5
6 700
8 900
2FD
16.0
0.38
4T-320/28X
28
52
16.00
16.0
12.0
1.0
1.0
4T-320/28X
37
40.5
7 300
9 700
4CC
12.5
0.15
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성