Standard
NTN Corporation
Bearing Units
UCFS Flange Cartridge Units (Square)
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ucfs_flange_catridge_units_sq/ucfs_fcus_s_asmtab.prj},{NB=UCFS314D1(70,D1)},{SD=70},{GN=D1},{PPATH=ucfs_fcus_s_asmtpl.prj},{L=226},{J=178},{A2=18},{N=25},{A3=18},{A1=25},{A=61},{H3=185},{A0=81},{B=78},{S=33},{G=12},{SS=M12x1.5},{FB=M22},{GNP=GA-PF1/8},{NNB=UC314D1},{BLR=104.0},{BSLR=68.00},{CBLR=10600},{CBSLR=6950},{MASS=10.0},{D4=94.800},{UNX=UCFS314}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A2
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
A3
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
H3
Dimension
[mm]
A0
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set Screw
ⁿ/ₐ
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
UCFS305D1
25
UCFS305D1
110
80
9
16
7
13
29
80
39
38
15
6
M6x0.75
M14
GA-1/4-28UNF
UC305D1
21.2
10.90
2160
1110
1.2
UCFS306D1
30
UCFS306D1
125
95
10
16
8
15
32
90
44
43
17
6
M6x0.75
M14
GA-1/4-28UNF
UC306D1
26.7
15.00
2720
1530
1.8
UCFS307D1
35
UCFS307D1
135
100
11
19
9
16
36
100
49
48
19
8
M8x1
M16
GA-1/4-28UNF
UC307D1
33.5
19.10
3400
1950
2.3
UCFS308D1
40
UCFS308D1
150
112
13
19
10
17
40
115
56
52
19
10
M10x1.25
M16
GA-1/4-28UNF
UC308D1
40.5
24.00
4150
2450
3.1
UCFS309D1
45
UCFS309D1
160
125
14
19
11
18
44
125
60
57
22
10
M10x1.25
M16
GA-1/4-28UNF
UC309D1
53.0
32.00
5400
3250
3.8
UCFS310D1
50
UCFS310D1
175
132
16
23
12
19
48
140
67
61
22
12
M12x1.5
M20
GA-PF1/8
UC310D1
62.0
38.50
6300
3900
5.0
UCFS311D1
55
UCFS311D1
185
140
17
23
13
20
52
150
71
66
25
12
M12x1.5
M20
GA-PF1/8
UC311D1
71.5
45.00
7300
4600
5.9
UCFS312D1
60
UCFS312D1
195
150
19
23
14
22
56
160
78
71
26
12
M12x1.5
M20
GA-PF1/8
UC312D1
82.0
52.00
8350
5300
7.0
UCFS313D1
65
UCFS313D1
208
166
15
23
18
22
58
175
78
75
30
12
M12x1.5
M20
GA-PF1/8
UC313D1
92.5
60.00
9450
6100
8.6
UCFS314D1
70
UCFS314D1
226
178
18
25
18
25
61
185
81
78
33
12
M12x1.5
M22
GA-PF1/8
UC314D1
104.0
68.00
10600
6950
10.0
UCFS315D1
75
UCFS315D1
236
184
21
25
18
25
66
200
89
82
32
14
M14x1.5
M22
GA-PF1/8
UC315D1
113.0
77.00
11600
7850
12.0
UCFS316D1
80
UCFS316D1
250
196
18
31
20
27
68
210
90
86
34
14
M14x1.5
M27
GA-PF1/4
UC316D1
123.0
86.50
12500
8850
14.0
UCFS317D1
85
UCFS317D1
260
204
24
31
20
27
74
220
100
96
40
16
M16x1.5
M27
GA-PF1/4
UC317D1
133.0
97.00
13500
9850
17.0
UCFS318D1
90
UCFS318D1
280
216
24
35
20
30
76
240
100
96
40
16
M16x1.5
M30
GA-PF1/4
UC318D1
143.0
107.00
14500
10900
20.0
UCFS319D1
95
UCFS319D1
290
228
39
35
20
30
94
250
121
103
41
16
M16x1.5
M30
GA-PF1/4
UC319D1
153.0
119.00
15600
12100
24.0
UCFS320D1
100
UCFS320D1
310
242
39
38
20
32
94
260
125
108
42
18
M18x1.5
M33
GA-PF1/4
UC320D1
173.0
141.00
17600
14400
29.0
UCFS321D1
105
UCFS321D1
310
242
39
38
20
32
94
260
127
112
44
18
M18x1.5
M33
GA-PF1/4
UC321D1
184.0
153.00
18700
15700
28.0
UCFS322D1
110
UCFS322D1
340
266
35
41
25
35
96
300
131
117
46
18
M18x1.5
M36
GA-PF1/4
UC322D1
205.0
179.00
20900
18300
38.0
UCFS324D1
120
UCFS324D1
370
290
35
41
30
40
110
330
140
126
51
18
M18x1.5
M36
GA-PF1/4
UC324D1
207.0
185.00
21100
18800
52.0
UCFS326D1
130
UCFS326D1
410
320
35
41
30
45
115
360
146
135
54
20
M20x1.5
M36
GA-PF1/4
UC326D1
229.0
214.00
23400
21800
69.0
UCFS328D1
140
UCFS328D1
450
350
45
41
30
55
125
400
161
145
59
20
M20x1.5
M36
GA-PF1/4
UC328D1
253.0
246.00
25800
25100
98.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성