UCIP Pillow Blocks (Wall Thickness)
NTN Corporation
Bearing Units
UCIP Pillow Blocks (Wall Thickness)
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ucip_pillow_b_wt/ucip_pb_wt_asmtab.prj},{NB=UCIP315D1(75,D1)},{SD=75},{GN=D1},{PPATH=../ucip_pb_wt_asmtpl.prj},{H=120},{L=340},{J=280},{A=75},{N=25},{H1=35},{H2=230},{B=82.0},{S=32.0},{D4=101.3},{UNX=UCIP315},{G=14},{SS=M14x1.5},{FB=M22},{GNP=GA-PF1/8},{NNB=UC315D1},{BLR=113.0},{BSLR=77.0},{CBLR=11600},{CBSLR=7850},{MASS=17.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set screw
ⁿ/ₐ
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
UCIP208D1
40
UCIP208D1
60
200
150
60
19
25
115
49.2
19.0
8
M8x1
M16
GA-1/4-28UNF
UC208D1
29.1
17.8
2970
1820
3.5
UCIP209D1
45
UCIP209D1
70
210
160
60
19
25
128
49.2
19.0
8
M8x1
M16
GA-1/4-28UNF
UC209D1
32.5
20.4
3350
2080
3.7
UCIP210D1
50
UCIP210D1
70
220
170
60
19
28
132
51.6
19.0
9
M8x1
M16
GA-PF1/8
UC210D1
35.0
23.2
3600
2370
4.3
UCIP211D1
55
UCIP211D1
80
230
180
60
19
28
148
55.6
22.2
9
M8x1
M16
GA-PF1/8
UC211D1
43.5
29.2
4450
2980
5.2
UCIP212D1
60
UCIP212D1
80
260
200
70
22
30
155
65.1
25.4
10
M10x1.25
M20
GA-PF1/8
UC212D1
52.5
36.0
5350
3700
6.6
UCIP213D1
65
UCIP213D1
90
280
220
70
22
30
172
65.1
25.4
10
M10x1.25
M20
GA-PF1/8
UC213D1
57.5
40.0
5850
4100
8.6
UCIP313D1
65
UCIP313D1
110
310
250
70
22
30
208
75.0
30.0
12
M12x1.5
M20
GA-PF1/8
UC313D1
92.5
60.0
9450
6100
13.0
UCIP314D1
70
UCIP314D1
110
330
270
75
25
35
215
78.0
33.0
12
M12x1.5
M22
GA-PF1/8
UC314D1
104.0
68.0
10600
6950
15.0
UCIP315D1
75
UCIP315D1
120
340
280
75
25
35
230
82.0
32.0
14
M14x1.5
M22
GA-PF1/8
UC315D1
113.0
77.0
11600
7850
17.0
UCIP316D1
80
UCIP316D1
120
350
290
85
25
40
235
86.0
34.0
14
M14x1.5
M22
GA-PF1/4
UC316D1
123.0
86.5
12500
8850
20.0
UCIP317D1
85
UCIP317D1
130
370
310
85
25
40
255
96.0
40.0
16
M16x1.5
M22
GA-PF1/4
UC317D1
133.0
97.0
13500
9850
24.0
UCIP318D1
90
UCIP318D1
130
400
330
85
30
45
260
96.0
40.0
16
M16x1.5
M27
GA-PF1/4
UC318D1
143.0
107.0
14500
10900
27.0
UCIP319D1
95
UCIP319D1
150
410
340
85
30
45
285
103.0
41.0
16
M16x1.5
M27
GA-PF1/4
UC319D1
153.0
119.0
15600
12100
31.0
UCIP320D1
100
UCIP320D1
150
430
360
85
30
45
295
108.0
42.0
18
M18x1.5
M27
GA-PF1/4
UC320D1
173.0
141.0
17600
14400
35.0
UCIP322D1
110
UCIP322D1
170
490
410
100
33
50
335
117.0
46.0
18
M18x1.5
M30
GA-PF1/4
UC322D1
205.0
179.0
20900
18300
50.0
UCIP324D1
120
UCIP324D1
170
510
430
100
33
50
345
126.0
51.0
18
M18x1.5
M30
GA-PF1/4
UC324D1
207.0
185.0
21100
18800
55.0
UCIP326D1
130
UCIP326D1
200
550
470
110
33
50
390
135.0
54.0
20
M20x1.5
M30
GA-PF1/4
UC326D1
229.0
214.0
23400
21800
76.0
UCIP328D1
140
UCIP328D1
200
590
500
110
36
55
400
145.0
59.0
20
M20x1.5
M33
GA-PF1/4
UC328D1
253.0
246.0
25800
25100
85.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성