K,K..T2,K..S,KJ..S,KMJ,KMJ..S,K..ZW,KV..S,K..L1
NTN Corporation
Needle Roller Bearings
Needle Roller with cage
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/needle_roler_bearings/needle_roller_with_cage/needle_roller_with_cage_asmtab.prj},{NB=KV34x40x39.3X1ZWS},{ORDER=KV34x40x39.3X1ZWS},{FW=34},{EW=40},{B=40},{V=5},{CR=39000},{COR=73500},{CU=8950},{CRF=4000},{CORF=7500},{LSG=8000},{LSO=12000},{MASS=0.066},{PPATH=../needle_roller_with_cage_asmtpl.prj},{RD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
FW
Inside Diameter
[mm]
EW
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Rating
[N]
CU
Fatigue load limit
[N]
LSG
Limiting speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting speeds (Oil)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
K3x6x7T2T
K3x6x7T2T
3
6
7
1460
970
118
33000
50000
0.0004
K4x6x7.8XT2
K4x6x7.8XT2
4
6
8
1560
1330
162
30000
45000
0.0003
K4x7x7T2
K4x7x7T2
4
7
7
1770
1270
155
30000
45000
0.0005
K5x8x8T2
K5x8x8T2
5
8
8
2640
2190
267
27000
40000
0.0007
K5x8x10T2
K5x8x10T2
5
8
10
2720
2250
275
27000
40000
0.0009
K6x9x8T2T
K6x9x8T2T
6
9
8
2660
2280
278
25000
37000
0.0009
K6x9x10T2T
K6x9x10T2T
6
9
10
3400
3150
380
25000
37000
0.0011
K6x10x13T2
K6x10x13T2
6
10
13
4400
3700
455
25000
37000
0.0019
K7x10x8T2
K7x10x8T2
7
10
8
2670
2350
286
23000
34000
0.0009
K7x10x10T2
K7x10x10T2
7
10
10
3400
3200
390
23000
34000
0.0011
KV7x10x12.8X3S
KV7x10x12.8X3S
7
10
13
5050
5400
655
23000
34000
0.0023
K8x11x8T2T
K8x11x8T2T
8
11
8
3150
3000
365
21000
32000
0.0011
8E-KV8x11x8.8X2S
8E-KV8x11x8.8X2S
8
11
9
3150
3000
365
21000
32000
0.0019
K8x11x10T2
K8x11x10T2
8
11
10
4000
4100
500
21000
32000
0.0013
8E-KV8x11x11.8X2S
8E-KV8x11x11.8X2S
8
11
12
4450
4650
570
21000
32000
0.0025
K8x11x13
K8x11x13
8
11
13
4850
5200
635
21000
32000
0.0026
K8x12x10T2
K8x12x10T2
8
12
10
4650
4150
510
21000
32000
0.002
8E-KV8x12x11.8X1S
8E-KV8x12x11.8X1S
8
12
12
5600
5300
650
21000
32000
0.004
K8x12x13
K8x12x13
8
12
13
5050
4650
565
21000
32000
0.0036
K9x12x10T2
K9x12x10T2
9
12
10
4550
5000
615
20000
30000
0.0015
K9x12x13T2
K9x12x13T2
9
12
13
5500
6400
780
20000
30000
0.0021
K10x13x10T2T
K10x13x10T2T
10
13
10
4550
5100
620
19000
28000
0.0016
8E-KV10x13x12.8XS
8E-KV10x13x12.8XS
10
13
13
5450
6450
790
19000
28000
0.0032
K10x14x8
K10x14x8
10
14
8
4300
3950
485
19000
28000
0.0027
K10x14x10T
K10x14x10T
10
14
10
5500
5450
660
19000
28000
0.0034
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성