Type SN6,S6
NTN Corporation
Plummer Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/pramer_blocks/type_sn6s6.prj},{NB=SN615_1315SK_H315X},{IDNR=},{ORDER=SN615_1315SK_H315X},{VERS=1},{MD1=65},{BN=SN615},{SBBN=1315SK},{AD1=H315X},{AN=SR160x14},{Q=2},{SRBN=21315K},{AD2=H315X},{AN1=SR160x14},{D=160},{H=100},{J=290},{N=22},{N1=27},{A=140},{L=345},{A1=100},{H1=35},{H2=195},{G=65},{T=M16},{DP=R1/8},{S=M20},{MASS=12.0},{Q1=2},{Y=36},{RSN=ZF15},{E=-},{F=100},{K=5},{A3=126},{C=188},{F1=17},{B=56},{F2=22},{A2=44},{J2=94},{B1=5},{B2=76},{F3=12},{H3=21},{D2=94},{TS=24},{TK=10},{TSS=3.0},{SC=1},{E1=1},{E12=1},{E11=0},{F4=55},{CC=MF15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MD1
shaft diameter
[mm]
BN
Unit Number
ⁿ/ₐ
SBBN
Self-aligning Ball Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
AD1
Adaptor
ⁿ/ₐ
AN
Locating Rings Number
ⁿ/ₐ
Q
Locating Rings Quantity
ⁿ/ₐ
SRBN
Spherical Roller Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
AD2
Adaptor
ⁿ/ₐ
AN1
Locating Rings Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
J
Length
[mm]
N
Length
[mm]
N1
Length
[mm]
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
Length
[mm]
T
Bolt
[mm]
DP
Drain plug
ⁿ/ₐ
S
Bolt
[mm]
MASS
mass
[kg]
Q1
Locating Rings Quantity
ⁿ/ₐ
Y
Length
[mm]
RSN
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
CC
Closing cap
ⁿ/ₐ
SN606
25
SN606
1306SK
H306X
SR72x9
2
-
-
-
72
50
150
15
20
82
185
52
22
95
37
M10
R1/8
M12
2.3
0
19
ZF6
MF6
SN606
25
SN606
2306SK
H2306X
SR72x10
1
-
-
-
72
50
150
15
20
82
185
52
22
95
37
M10
R1/8
M12
2.3
0
23
ZF6
MF6
SN607
30
SN607
1307SK
H307X
SR80x10
2
-
-
-
80
60
170
15
20
90
205
60
25
110
41
M10
R1/8
M12
3.0
0
21
ZF7
MF7
SN607
30
SN607
2307SK
H2307X
SR80x10
1
-
-
-
80
60
170
15
20
90
205
60
25
110
41
M10
R1/8
M12
3.0
0
26
ZF7
MF7
SN608
35
SN608
1308SK
H308X
SR90x10
2
21308CK
H308X
SR90x10
90
60
170
15
20
95
205
60
25
115
43
M10
R1/8
M12
3.1
2
23
ZF8
MF8
SN608
35
SN608
2308SK
H2308X
SR90x10
1
22308EAKD1
H2308X
SR90x10
90
60
170
15
20
95
205
60
25
115
43
M10
R1/8
M12
3.1
1
28
ZF8
MF8
SN609
40
SN609
1309SK
H309X
SR100x10.5
2
21309CK
H309X
SR100x10.5
100
70
210
18
23
105
255
70
28
130
46
M12
R1/8
M16
4.4
2
25
ZF9
MF9
SN609
40
SN609
2309SK
H2309X
SR100x10
1
22309EAKD1
H2309X
SR100x10
100
70
210
18
23
105
255
70
28
130
46
M12
R1/8
M16
4.4
1
31
ZF9
MF9
SN610
45
SN610
1310SK
H310X
SR110x11.5
2
21310CK
H310X
SR110x11.5
110
70
210
18
23
115
255
70
30
135
50
M12
R1/8
M16
5.0
2
27
ZF10
MF10
SN610
45
SN610
2310SK
H2310X
SR110x10
1
22310EAKD1
H2310X
SR110x10
110
70
210
18
23
115
255
70
30
135
50
M12
R1/8
M16
5.0
1
34
ZF10
MF10
SN611
50
SN611
1311SK
H311X
SR120x12
2
21311K
H311X
SR120x12
120
80
230
18
23
120
275
80
30
150
53
M12
R1/8
M16
5.8
2
29
ZF11
MF11
SN611
50
SN611
2311SK
H2311X
SR120x10
1
22311EAKD1
H2311X
SR120x10
120
80
230
18
23
120
275
80
30
150
53
M12
R1/8
M16
5.8
1
36
ZF11
MF11
SN612
55
SN612
1312SK
H312X
SR130x12.5
2
21312K
H312X
SR130x12.5
130
80
230
18
23
125
280
80
30
155
56
M12
R1/8
M16
7.7
2
31
ZF12
MF12
SN612
55
SN612
2312SK
H2312X
SR130x10
1
22312EAKD1
H2312X
SR130x10
130
80
230
18
23
125
280
80
30
155
56
M12
R1/8
M16
7.7
1
39
ZF12
MF12
SN613
60
SN613
1313SK
H313X
SR140x12.5
2
21313K
H313X
SR140x12.5
140
95
260
22
27
130
315
90
32
175
58
M16
R1/8
M20
9.8
2
33
ZF13
MF13
SN613
60
SN613
2313SK
H2313X
SR140x10
1
22313EAKD1
H2313X
SR140x10
140
95
260
22
27
130
315
90
32
175
58
M16
R1/8
M20
9.8
1
40
ZF13
MF13
SN615
65
SN615
1315SK
H315X
SR160x14
2
21315K
H315X
SR160x14
160
100
290
22
27
140
345
100
35
195
65
M16
R1/8
M20
12.0
2
36
ZF15
MF15
SN615
65
SN615
2315SK
H2315X
SR160x10
1
22315EAKD1
H2315X
SR160x10
160
100
290
22
27
140
345
100
35
195
65
M16
R1/8
M20
12.0
1
45
ZF15
MF15
SN616
70
SN616
1316SK
H316X
SR170x14.5
2
21316K
H316X
SR170x14.5
170
112
290
22
27
145
345
100
35
212
68
M16
R1/8
M20
15.0
2
39
ZF16
MF16
SN616
70
SN616
2316SK
H2316X
SR170x10
1
22316EAKD1
H2316X
SR170x10
170
112
290
22
27
145
345
100
35
212
68
M16
R1/8
M20
15.0
1
48
ZF16
MF16
SN617
75
SN617
1317SK
H317X
SR180x14.5
2
21317K
H317X
SR180x14.5
180
112
320
26
32
155
380
110
40
218
70
M20
R1/8
M24
17.0
2
41
ZF17
MF17
SN617
75
SN617
2317SK
H2317X
SR180x10
1
22317EAKD1
H2317X
SR180x10
180
112
320
26
32
155
380
110
40
218
70
M20
R1/8
M24
17.0
1
50
ZF17
MF17
S618
80
S618
1318SK
H318X
SR190x15.3
2
21318K
H318X
SR190x15.3
190
112
320
26
35
160
400
110
33
230
74
M20
R1/4
M24
21.0
2
42
ZF18
MF18
S618
80
S618
2318SK
H2318X
SR190x9.5
1
22318EAKD1
H2318X
SR190x9.5
190
112
320
26
35
160
400
110
33
230
74
M20
R1/4
M24
21.0
1
52
ZF18
MF18
S619
85
S619
1319SK
H319X
SR200x15.8
2
21319K
H319X
SR200x15.8
200
125
350
26
35
170
420
120
36
245
77
M20
R1/4
M24
24.0
2
44
ZF19
MF19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성