카탈로그: Oleodinamica Marchesini
생성됨: 30.09.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Oleodinamica Marchesini
NBPF - SELF-LOCKING THREADED PISTON
Oleodinamica Marchesini
Naldoni e Biondi
Powered by
CAD모델 선택
{oleodinamica_marchesini/naldoni_biondi/nbpf.prj},{NB=NBPF0802720B},{SHA256=5wkw+t9Xf1zokn/bS5FpH44ZUvM8aAWnyBitFV0DSbQ=},{INAME=nbpf0802720b},{NAME=nbpf0802720b},{NNCUSTOM=NBPF},{NTCUSTOM=PISTONE FILETTATO AUTOBLOCCANTE},{NBCUSTOM=NBPF0802720B},{LINACUSTOM=NBPF0802720B},{STEPFILE=NBPF0802720B},{PNGFILE=nbpf.png},{DWGFILE=NBPF0802720B},{CODE=NBPF0802720B},{VAR1=AUTOBLOCCANTE},{VAR2=250},{VAR3=80},{VAR4=28},{VAR5=},{VAR6=45},{VAR7=M27X2},{VAR8=30},{VAR9=80-100},{VAR10=1,01},{VAR11=45},{VAR12=NBCHPFM27M30},{VAR13=NBPF0802720B},{VAR14=},{STEPFILETESTATA=},{VAR15=},{VAR16=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR1
TYPE
ⁿ/ₐ
VAR2
MAXIMUM PRESSURE
[Bar]
VAR3
EXTERNAL DIAMETER
[mm]
VAR4
INTERNAL DIAMETER
[mm]
VAR6
PISTON HEIGHT
[mm]
VAR7
THREADING
[mm]
VAR8
THREAD LENGTH
[mm]
VAR9
CLAMPING FORCE
[Nm]
VAR10
WEIGHT
[Kg]
VAR11
TOTAL LENGTH
[mm]
VAR12
WRENCH CODE
ⁿ/ₐ
VAR13
PISTON CODE WRENCH REFERENCE
ⁿ/ₐ
NBPF0351415B
NBPF0351415B
SELF-LOCKING
250
35
17
33
M14X1,5
23
35-45
0,13
33
NBCHPF000M14
NBPF0351415B
NBPF0401615B
NBPF0401615B
SELF-LOCKING
250
40
17
40
M16X1,5
30
40-50
0,21
40
NBCHPF000M16
NBPF0401615B
NBPF0451615B
NBPF0451615B
SELF-LOCKING
250
45
17
40
M16X1,5
30
40-50
0,29
40
NBCHPF000M16
NBPF0451615B
NBPF0502015B
NBPF0502015B
SELF-LOCKING
250
50
21
40
M20X1,5
28
50-60
0,29
40
NBCHPF000M20
NBPF0502015B
NBPF0602420B
NBPF0602420B
SELF-LOCKING
250
60
25
45
M24X2
30
60-75
0,54
45
NBCHPF000M24
NBPF0602420B
NBPF0632420B
NBPF0632420B
SELF-LOCKING
250
63
25
45
M24X2
30
60-75
0,62
45
NBCHPF000M24
NBPF0632420B
NBPF0652420B
NBPF0652420B
SELF-LOCKING
250
65
25
45
M24X2
30
60-75
0,69
45
NBCHPF000M24
NBPF0652420B
NBPF0702420B
NBPF0702420B
SELF-LOCKING
250
70
25
45
M24X2
30
60-75
0,74
45
NBCHPF000M24
NBPF0702420B
NBPF0752720B
NBPF0752720B
SELF-LOCKING
250
75
28
45
M27X2
30
80-100
0,84
45
NBCHPFM27M30
NBPF0752720B
NBPF0802720B
NBPF0802720B
SELF-LOCKING
250
80
28
45
M27X2
30
80-100
1,01
45
NBCHPFM27M30
NBPF0802720B
NBPF0803020B
NBPF0803020B
SELF-LOCKING
250
80
33
45
M30X2
30
100-140
0,95
45
NBCHPFM27M30
NBPF0803020B
NBPF0903320B
NBPF0903320B
SELF-LOCKING
250
90
35
50
M33X2
35
130-170
1,48
50
NBCHPF000M33
NBPF0903320B
NBPF1003320B
NBPF1003320B
SELF-LOCKING
250
100
35
50
M33X2
35
130-170
1,87
50
NBCHPF000M33
NBPF1003320B
NBPF1103920B
NBPF1103920B
SELF-LOCKING
250
110
42
50
M39X2
35
170-200
2,28
50
NBCHPF000M33
NBPF1103920B
NBPF1204220B
NBPF1204220B
SELF-LOCKING
250
120
45
50
M42X2
35
175-210
2,79
50
NBCHPFM424852
NBPF1204220B
NBPF1254220B
NBPF1254220B
SELF-LOCKING
250
125
45
50
M42X2
35
175-210
3,07
50
NBCHPFM424852
NBPF1254220B
NBPF1304220B
NBPF1304220B
SELF-LOCKING
250
130
45
50
M42X2
35
175-210
3,35
50
NBCHPFM424852
NBPF1304220B
NBPF1404820B
NBPF1404820B
SELF-LOCKING
250
140
51
58
M48X2
40
200-240
4,69
58
NBCHPFM424852
NBPF1404820B
NBPF1504820B
NBPF1504820B
SELF-LOCKING
250
150
51
58
M48X2
40
200-240
5,63
58
NBCHPFM424852
NBPF1504820B
NBPF1605220B
NBPF1605220B
SELF-LOCKING
250
160
54
58
M52X2
43
210-250
6,5
58
NBCHPFM424852
NBPF1605220B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성