카탈로그: Özkan
생성됨: 21.12.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Özkan
AIR RELEASE VALVE - DDV
Özkan
Air Release Valves
Powered by
CAD모델 선택
{ozkan/air_release_valves/air_release_valve.prj},{NB=DDV02502 DN250 PN16 (LOD=400)},{IN=DDV02502},{LOD=400},{DN=250},{PN=PN16},{D=405},{K=355},{C=22.0},{LN=28x12},{Q=12},{D2=28},{D2X=20},{D2XS=30},{D2XK=12.72},{D2XM=16.00},{D2XL=100},{D2YS=24},{D2YK=10.18},{B=540},{H=820},{W=160},{CTN=84818099},{PL=Link},{F=3},{D1=319.00},{GB=TK8-R D8},{AY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
D
ØD Flange
[mm]
K
ØK Flange
[mm]
C
Flange
[mm]
LN
ØLxn Bolts
ⁿ/ₐ
B
ØB Valve
[mm]
H
Valve
[mm]
W
Weight
[kg]
CTN
Custom Tariff number
ⁿ/ₐ
DDV00251 DN25 PN10
DDV00251
25
PN10
115
85
14.0
14x4
111
132
16
84818099
DDV00501 DN50 PN10
DDV00501
50
PN10
165
125
19.0
19x4
200
355
18
84818099
DDV00651 DN65 PN10
DDV00651
65
PN10
185
145
19.0
19x4
225
404
20
84818099
DDV00801 DN80 PN10
DDV00801
80
PN10
200
160
19.0
19x8
240
420
26
84818099
DDV01001 DN100 PN10
DDV01001
100
PN10
220
180
19.0
19x8
255
420
28
84818099
DDV01251 DN125 PN10
DDV01251
125
PN10
250
210
19.0
19x8
255
410
28
84818099
DDV01501 DN150 PN10
DDV01501
150
PN10
285
240
19.0
23x8
365
580
90
84818099
DDV02001 DN200 PN10
DDV02001
200
PN10
340
295
20.0
23x8
410
630
98
84818099
DDV02501 DN250 PN10
DDV02501
250
PN10
405
355
22.0
23x12
540
820
160
84818099
DDV03001 DN300 PN10
DDV03001
300
PN10
460
400
24.5
23x12
650
927
309
84818099
DDV00252 DN25 PN16
DDV00252
25
PN16
115
85
14.0
14x4
111
132
16
84818099
DDV00502 DN50 PN16
DDV00502
50
PN16
165
125
19.0
19x4
200
355
18
84818099
DDV00652 DN65 PN16
DDV00652
65
PN16
185
145
19.0
19x4
225
404
20
84818099
DDV00802 DN80 PN16
DDV00802
80
PN16
200
160
19.0
19x8
240
420
26
84818099
DDV01002 DN100 PN16
DDV01002
100
PN16
220
180
19.0
19x8
255
420
28
84818099
DDV01252 DN125 PN16
DDV01252
125
PN16
250
210
19.0
19x8
255
410
28
84818099
DDV01502 DN150 PN16
DDV01502
150
PN16
285
240
19.0
23x8
365
580
90
84818099
DDV02002 DN200 PN16
DDV02002
200
PN16
340
295
20.0
23x12
410
630
98
84818099
DDV02502 DN250 PN16
DDV02502
250
PN16
405
355
22.0
28x12
540
820
160
84818099
DDV03002 DN300 PN16
DDV03002
300
PN16
460
410
24.5
28x12
650
927
309
84818099
DDV00253 DN25 PN25
DDV00253
25
PN25
115
85
14.0
14x4
111
132
16
84818099
DDV00503 DN50 PN25
DDV00503
50
PN25
165
125
19.0
19x4
200
355
22
84818099
DDV00653 DN65 PN25
DDV00653
65
PN25
185
145
19.0
19x4
225
404
23
84818099
DDV00803 DN80 PN25
DDV00803
80
PN25
200
160
19.0
19x8
240
420
28
84818099
DDV01003 DN100 PN25
DDV01003
100
PN25
235
190
19.0
23x8
255
420
30
84818099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성