카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
T EO - Union tee
Parker
ERMETO DIN-fittings
Tube to tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/01i_rohr_rohr/t.prj},{NB=EO T-Stutzen T35LCFX},{IDNR=},{ZFACTOR=1.500},{ZOOM=1.200},{ERMETO=T35LCFX},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=},{XOMD=0.000},{FORM=2.000},{BAUREIHE=L},{D1=35.000},{D3=30.000},{L1=45.000},{L2=34.500},{L3=56.000},{S1=41.000},{S2=50.000},{S3=MIN},{T1=45.000},{P=2.0},{T1KG=42.500},{L2A=16.000},{D4K=38.000},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=0.300},{WEIGHT=0.55150},{ERMETO2=T35LCFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EO2STAHL
EO-2 Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
EO2EDELSTAHL
EO-2 Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel (X/OMD)
ⁿ/ₐ
EOMESSING
EO Brass
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
D3
Bore
[mm]
L1
Stud length w/o nut
[mm]
L2
Tube seat distance
[mm]
L3
Stud length with nut
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
S3
HEX Body
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Union tee T04ZLLCF
T04ZLLCF
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
10.000
9.000
0.02980
EO Union tee T04LLCF
T04LLCF
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
10.000
9.000
0.02770
EO Union tee T04LLCFX
T04LLCFX
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
10.000
9.000
0.01390
EO Union tee T04LL71
T04LL71
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
9.000
10.000
0.02542
EO Union tee T04LL71X
T04LL71X
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
9.000
10.000
0.01180
EO Union tee T04LLMS
T04LLMS
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
10.000
9.000
0.03119
EO Union tee T06ZLLCF
T06ZLLCF
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
12.000
11.000
0.03500
EO Union tee T06LLCF
T06LLCF
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
12.000
11.000
0.03742
EO Union tee T06LLCFX
T06LLCFX
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
12.000
11.000
0.01450
EO Union tee T06LL71
T06LL71
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
9.000
12.000
0.03190
EO Union tee T06LL71X
T06LL71X
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
9.000
12.000
0.01180
EO Union tee T06LLMS
T06LLMS
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
12.000
11.000
0.04290
EO Union tee T08LLCF
T08LLCF
X
LL
8.000
6.000
17.000
11.500
23.000
14.000
12.000
0.05100
EO Union tee T08LLCFX
T08LLCFX
X
LL
8.000
6.000
17.000
11.500
23.000
14.000
12.000
0.02740
EO Union tee T08LL71
T08LL71
X
LL
8.000
6.000
17.000
11.500
23.000
12.000
14.000
0.04800
EO Union tee T08LL71X
T08LL71X
X
LL
8.000
6.000
17.000
11.500
23.000
12.000
14.000
0.01950
EO Union tee T08LLMS
T08LLMS
X
LL
8.000
6.000
17.000
11.500
23.000
14.000
12.000
0.05490
EO Union tee T10LLCF
T10LLCF
X
LL
10.000
8.000
18.000
12.500
24.000
17.000
14.000
0.07090
EO Union tee T10LLCFX
T10LLCFX
X
LL
10.000
8.000
18.000
12.500
24.000
17.000
14.000
0.03506
EO Union tee T10LLMS
T10LLMS
X
LL
10.000
8.000
18.000
12.500
24.000
17.000
14.000
0.08660
EO Union tee T12LLCF
T12LLCF
X
LL
12.000
10.000
21.000
15.000
27.000
14.000
19.000
0.08106
EO Union tee T12LLCFX
T12LLCFX
X
LL
12.000
10.000
21.000
15.000
27.000
14.000
19.000
0.03443
EO Union tee T06ZLCF
T06ZLCF
X
L
6.000
4.000
19.000
12.000
27.000
14.000
12.000
0.06800
EO Union tee T06LCF
T06LCF
X
L
6.000
4.000
19.000
12.000
27.000
14.000
12.000
0.07100
EO Union tee T06LCFX
T06LCFX
X
L
6.000
4.000
19.000
12.000
27.000
14.000
12.000
0.03310
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성