카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
G3P4 Adapter - Female stud connector
Parker
PARKER Adapters
JIS Adapters Female cone to BSPT
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/21n_jis_bspt_eins/g3p4.prj},{NB=Adapter Gerader Aufschraubstutzen 6G3P4S},{IDNR=},{ZFACTOR=1.100},{ZOOM=0.800},{ERMETO=6G3P4S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T3=3/8},{NDRT3=16.662},{KDMT3=14.950},{T4=3/8},{NDRT4=16.662},{KDMT4=14.950},{D=7.000},{H=22.000},{L=34.000},{B=15.500},{C=13.440},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.06026},{ERMETO2=6G3P4S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T3
Thread BSPT
ⁿ/ₐ
T4
Thread BSPP
ⁿ/ₐ
D
Bore
[mm]
H
HEX Body
[mm]
L
Overall length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Adapters Female stud conn...
4G3P4S
Steel
1/4
1/4
5.000
19.000
31.000
0.04400
Adapters Female stud conn...
6G3P4S
Steel
3/8
3/8
7.000
22.000
34.000
0.06026
Adapters Female stud conn...
8G3P4S
Steel
1/2
1/2
11.000
27.000
40.000
0.09294
Adapters Female stud conn...
12G3P4S
Steel
3/4
3/4
16.000
37.000
44.000
0.19520
Adapters Female stud conn...
16G3P4S
Steel
1
1
21.000
41.000
49.000
0.24410
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성