Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: PHILIPP
생성됨: 02.10.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PHILIPP
67M360850GE45/75M360850VAGE45 - Threaded Transport Anchor-45° angled
PHILIPP
Noise Reduction System
Threaded Transport Anchor, 45° angled
Powered by
CAD모델 선택
{philipp/noise_reduction_system/threaded_transport_anchor_system_45_angled/threaded_transport_anchor_system_45_angled.prj},{NB=67M360850GE45},{CNSORDERNO=67M360850GE45},{RD=36},{D=47},{A=165},{L=690},{LA=690},{E=68},{DS=25},{WB=45},{LH=115},{CNSMASSEXACT=0.0},{AZSZ30=0},{AZSZ45=63.0},{QZ=31.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
RD
Type
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
LA
Length
[mm]
E
Depth
[mm]
DS
Diameter
[mm]
WB
Angle
[deg]
AZSZ45
Axial tension / diagonal tension max. Fz 0-45°
[kN]
QZ
Lateral tension perm. FQ
[kN]
67M360850GE45
67M360850GE45
36
47
165
690
68
25
45
63.0
31.5
75M360850VAGE45
75M360850VAGE45
36
47
165
690
68
25
45
63.0
31.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성