MHS
㈜일본피스코
피팅
메인 블록
유니버설 스트레이트
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/main_block/universal_straight/mhs.prj},{NB=MHS1412},{MODEL=MHS1412},{M1=M14x1},{M11=14.000},{MP=1.000},{M2=M12x1},{M22=12.000},{MP2=1.000},{A1=8},{A2=8.5},{A3=7.5},{B=31.2},{L1=10.2},{L2=23.2},{P1=18.0},{P2=24.4},{E=31.5},{H1=22},{H2=17},{EFF=20.8},{MASS=49},{D1X=12.500},{D2X=18.200},{D3X=17.800},{D4X=21.500},{D5X=21.500},{L1X=4.000},{L2X=16.500},{L3X=9.500},{H1X=4.000},{H2X=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
M1
나사
ⁿ/ₐ
M2
나사Rc
ⁿ/ₐ
A1
치수
[mm]
A2
치수
[mm]
A3
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L1
치수
[mm]
L2
치수
[mm]
P1
치수
[mm]
P2
치수
[mm]
E
치수
[mm]
H1
치수
[mm]
H2
치수
[mm]
EFF
유효단면적
[mm^2]
MASS
중량
[g]
MHS1208
MHS1208
M12x1
M8x1
7
7.5
7.0
27.2
8.7
20.2
12.5
19.6
26.0
17
12
8.4
26
MHS1212
MHS1212
M12x1
M12x1
7
7.5
7.5
27.2
10.2
20.2
17.5
19.6
29.5
17
17
12.9
35
MHS1412
MHS1412
M14x1
M12x1
8
8.5
7.5
31.2
10.2
23.2
18.0
24.4
31.5
22
17
20.8
49
MHS1414
MHS1414
M14x1
M14x1
8
8.5
8.5
31.2
11.7
23.2
21.0
24.4
34.0
22
19
20.6
55
MHS1814
MHS1814
M18x1
M14x1
8
8.5
8.5
35.2
11.7
27.2
21.0
30.0
37.0
24
19
40.1
71
MHS1818
MHS1818
M18x1
M18x1
8
8.0
8.5
41.1
14.6
33.1
25.0
28.0
35.5
27
22
59.9
86
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성