MHT
㈜일본피스코
피팅
메인 블록
유니버설 테이퍼
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/main_block/universal_taper/mht.prj},{NB=MHT12M6},{MODEL=MHT12M6},{M=M12x1},{M11=12.000},{MP=1.000},{RC=M6x1},{R11=6.000},{RP=1.000},{A1=7.0},{A2=7.5},{A3=6.0},{B=27.2},{L1=8.7},{L2=20.2},{P1=12.5},{P2=19.6},{E=26.0},{H1=17},{H2=12},{EFF=9.7},{MASS=28},{D1X=9.000},{D2X=14.800},{D3X=14.400},{D4X=17.500},{D5X=17.500},{L1X=4.000},{L2X=13.000},{L3X=6.000},{H1X=1.500},{H2X=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
M
나사
ⁿ/ₐ
RC
나사Rc
ⁿ/ₐ
A1
치수
[mm]
A2
치수
[mm]
A3
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L1
치수
[mm]
L2
치수
[mm]
P1
치수
[mm]
P2
치수
[mm]
E
치수
[mm]
H1
치수
[mm]
H2
치수
[mm]
EFF
유효단면적
[mm^2]
MASS
중량
[g]
MHT08M5
MHT08M5
M8x1
M5x0.8
6.5
7.5
6.0
25.7
8.2
19.2
12.5
15.4
23.4
14
12
7.3
22
MHT08M6
MHT08M6
M8x1
M6x1
6.5
7.5
6.0
25.7
8.2
19.2
12.5
15.4
23.4
14
12
7.3
22
MHT0801
MHT0801
M8x1
Rc1/8
6.5
7.5
7.0
25.7
8.2
19.2
14.5
15.4
25.5
14
14
7.8
23
MHT12M6
MHT12M6
M12x1
M6x1
7.0
7.5
6.0
27.2
8.7
20.2
12.5
19.6
26.0
17
12
9.7
28
MHT1201
MHT1201
M12x1
Rc1/8
7.0
7.5
7.0
27.2
8.7
20.2
14.5
19.6
27.5
17
14
12.4
29
MHT1401
MHT1401
M14x1
Rc1/8
8.0
8.5
7.0
31.2
10.2
23.2
14.5
24.4
29.5
22
14
16.1
44
MHT1402
MHT1402
M14x1
Rc1/4
8.0
8.5
9.5
31.2
11.7
23.2
21.0
24.4
34.0
22
19
21.4
59
MHT1802
MHT1802
M18x1
Rc1/4
8.0
8.5
9.5
35.2
11.7
27.2
21.0
30.0
37.0
24
19
36.9
75
MHT1803
MHT1803
M18x1
Rc3/8
8.0
8.0
10.5
41.1
14.6
33.1
25.0
28.0
36.5
27
22
59.5
91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성