LCN
㈜일본피스코
피팅
바브 피팅
투 터치 스트레이트
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/minimal_fitting/bundle_straight/lcn.prj},{NB=LCN-0320-01},{MODEL=LCN-0320-01},{PAC=},{D=3x2},{R=R1/8},{PRA=2},{R11=9.728},{RP=0.000},{C=4.0},{B=19.0},{L2=7.0},{L3=6.0},{P=5.0},{H=10.0},{EFF=0.9},{MASS=7.5},{F1=0.100},{F2=0.500},{F3=0.200},{D1=3.000},{D2=2.000},{D3=0.000},{A1=8.000},{A2=8.000},{G1=0.000},{G2=0.000},{L11=15.000},{L12=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경x내경
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
G
치수
[mm]
C
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L1
치수
[mm]
L2
치수
[mm]
L3
치수
[mm]
P
치수
[mm]
H
치수
[mm]
EFF
유효단면적
[mm^2]
MASS
중량
[g]
LCN-0320-M3
LCN-0320-M3
3x2
M3x0.5
2.5
0.5
4.0
12.0
9.5
7.0
6.0
5.0
5.5
0.9
1.2
LCN-0320-M5
LCN-0320-M5
3x2
M5x0.8
3.0
0.5
4.0
12.5
9.5
7.0
6.0
5.0
7.0
0.9
1.9
LCN-0320-01
LCN-0320-01
3x2
R1/8
8.0
-
4.0
19.0
15.0
7.0
6.0
5.0
10.0
0.9
7.5
LCN-0425-M5
LCN-0425-M5
4x2.5
M5x0.8
3.0
0.5
5.0
14.5
11.5
8.5
7.0
6.5
7.0
2.0
2.5
LCN-0425-01
LCN-0425-01
4x2.5
R1/8
8.0
-
5.0
20.5
16.5
8.5
7.0
6.5
10.0
20.0
7.9
LCN-0640-M5
LCN-0640-M5
6x4
M5x0.8
3.0
0.5
5.5
15.0
12.0
9.0
7.5
8.0
8.0
3.8
3.4
LCN-0640-01
LCN-0640-01
6x4
R1/8
8.0
-
5.5
21.0
17.0
9.0
7.5
8.0
10.0
3.8
8.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성