RL
㈜일본피스코
피팅
로터리 죠인트
엘보
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/rotary_joint/elbow/rl.prj},{NB=RL10-02},{IDNR=},{MODEL=RL10-02},{D=10},{D1=10.000},{Z=16.8},{R=R1/4},{A=11},{B=38.30},{L=41.0},{P=17.5},{C=20.2},{E=29.5},{Q=24},{H=22},{ARS=300},{RT=2.0},{MASS=67},{EA=21.0},{NDM=13.157},{R1=RG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
튜브외경
ⁿ/ₐ
Z
치수
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L
치수
[mm]
P
치수
[mm]
C
치수
[mm]
E
치수
[mm]
Q
치수
[mm]
H
치수
[mm]
ARS
허용회전수
[min-1]
RT
회전토크
[N*cm]
MASS
중량
[g]
EA
유효단면적
[mm^2]
RL4-M5
RL4-M5
4
9.9
M5x0.8
3
20.50
22.5
10.0
14.9
19.7
13
12
500
0.6
13
1.5
RL4-M6
RL4-M6
4
9.9
M6x1
4
21.50
22.5
10.0
14.9
19.7
13
12
500
0.6
14
4.0
RL4-01
RL4-01
4
9.9
R1/8
8
22.00
23.0
10.0
14.9
19.7
13
12
500
0.6
15
2.9
RL6-M5
RL6-M5
6
11.8
M5x0.8
3
23.30
26.5
12.5
17.0
22.8
15
14
500
1.2
20
2.0
RL6-M6
RL6-M6
6
11.8
M6x1
4
24.30
26.5
12.5
17.0
22.8
15
14
500
1.2
20
6.1
RL6-01
RL6-01
6
11.8
R1/8
8
24.00
26.2
12.5
17.0
22.8
15
14
500
1.2
19
7.5
RL6-02
RL6-02
6
11.8
R1/4
11
26.00
26.2
12.5
17.0
22.8
15
14
500
1.2
24
7.5
RL8-01
RL8-01
8
13.8
R1/8
8
31.50
34.7
14.5
18.1
25.7
18
17
400
1.5
35
16.5
RL8-02
RL8-02
8
13.8
R1/4
11
30.50
31.7
14.5
18.1
25.7
18
17
400
1.5
33
16.5
RL8-03
RL8-03
8
13.8
R3/8
12
30.50
31.4
14.5
18.1
25.7
18
17
400
1.5
41
16.5
RL10-01
RL10-01
10
16.8
R1/8
8
35.30
40.0
17.5
20.2
29.5
24
22
300
2.0
61
22.0
RL10-02
RL10-02
10
16.8
R1/4
11
38.30
41.0
17.5
20.2
29.5
24
22
300
2.0
67
21.0
RL10-03
RL10-03
10
16.8
R3/8
12
36.30
38.7
17.5
20.2
29.5
24
22
300
2.0
63
30.0
RL10-04
RL10-04
10
16.8
R1/2
15
38.80
39.3
17.5
20.2
29.5
24
22
300
2.0
79
24.0
RL12-02
RL12-02
12
19.8
R1/4
11
41.00
45.5
21.0
23.4
32.6
26
24
250
2.5
84
42.5
RL12-03
RL12-03
12
19.8
R3/8
12
41.50
45.7
21.0
23.4
32.6
26
24
250
2.5
85
42.5
RL12-04
RL12-04
12
19.8
R1/2
15
41.50
43.8
21.0
23.4
32.6
26
24
250
2.5
91
42.5
RL1/4-01
RL1/4-01
1/4
11.8
R1/8
8
24.00
26.2
12.5
17.0
22.8
15
14
500
1.2
19
7.5
RL1/4-02
RL1/4-02
1/4
11.8
R1/4
11
26.00
26.2
12.5
17.0
22.8
15
14
500
1.2
24
7.5
RL5/16-01
RL5/16-01
5/16
13.8
R1/8
8
31.50
34.7
14.5
18.1
25.7
18
17
400
1.5
35
16.5
RL5/16-02
RL5/16-02
5/16
13.8
R1/4
11
30.50
31.7
14.5
18.1
25.7
18
17
400
1.5
33
16.5
RL5/16-03
RL5/16-03
5/16
13.8
R3/8
12
30.50
31.4
14.5
18.1
25.7
18
17
400
1.5
41
16.5
RL3/8-03
RL3/8-03
3/8
16.8
R3/8
12
36.30
38.7
17.5
20.2
29.5
24
22
300
2.0
63
30.0
RL3/8-04
RL3/8-04
3/8
16.8
R1/2
15
38.80
39.3
17.5
20.2
29.5
24
22
300
2.0
79
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성