PAX
㈜일본피스코
피팅
튜브 피팅
브랜치 엘보
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/branch_elbow/pax.prj},{NB=PAX6-03},{IDNR=},{MODEL=PAX6-03},{D=6},{Z=11.8},{R=R3/8},{A=12},{B=32.8},{L=32.7},{P=12.5},{C=17.0},{J=12},{E=26.2},{H=17},{SD=4.2},{F=15.5},{T=12.5},{EFF=6.8},{MASS=40},{D11=6.000},{R1=16.662},{M=0.000},{P1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L
치수
[mm]
P
치수
[mm]
C
치수
[mm]
J
치수
[mm]
E
치수
[mm]
H
치수
[mm]
SD
치수
[mm]
F
치수
[mm]
T
치수
[mm]
MASS
중량
[g]
PAX4-M5
PAX4-M5
4
M5x0.8
3
21.7
23.7
10.0
14.9
11
22.7
10
3.2
14.2
10.0
12
PAX4-M6
PAX4-M6
4
M6x1
4
22.7
23.7
10.0
14.9
11
22.7
10
3.2
14.2
10.0
12
PAX4-01
PAX4-01
4
R1/8
8
24.7
25.7
10.0
14.9
11
22.7
10
3.2
14.2
10.0
15
PAX4-02
PAX4-02
4
R1/4
11
27.7
26.7
10.0
14.9
11
22.7
14
3.2
14.2
10.0
24
PAX6-M5
PAX6-M5
6
M5x0.8
3
25.0
28.3
12.5
17.0
12
26.2
12
4.2
15.5
12.5
17
PAX6-M6
PAX6-M6
6
M6x1
4
26.0
28.3
12.5
17.0
12
26.2
12
4.2
15.5
12.5
18
PAX6-01
PAX6-01
6
R1/8
8
28.0
30.3
12.5
17.0
12
26.2
12
4.2
15.5
12.5
19
PAX6-02
PAX6-02
6
R1/4
11
31.0
31.2
12.5
17.0
12
26.2
14
4.2
15.5
12.5
27
PAX6-03
PAX6-03
6
R3/8
12
32.8
32.7
12.5
17.0
12
26.2
17
4.2
15.5
12.5
40
PAX8-01
PAX8-01
8
R1/8
8
31.0
34.3
14.5
18.1
14
29.4
14
4.2
16.9
14.5
25
PAX8-02
PAX8-02
8
R1/4
11
34.0
35.2
14.5
18.1
14
29.4
14
4.2
16.9
14.5
31
PAX8-03
PAX8-03
8
R3/8
12
35.8
36.7
14.5
18.1
14
29.4
17
4.2
16.9
14.5
44
PAX10-01
PAX10-01
10
R1/8
8
34.0
38.8
17.5
20.2
18
33.5
17
4.2
18.5
17.5
42
PAX10-02
PAX10-02
10
R1/4
11
37.0
39.7
17.5
20.2
18
33.5
17
4.2
18.5
17.5
46
PAX10-03
PAX10-03
10
R3/8
12
38.0
40.4
17.5
20.2
18
33.5
17
4.2
18.5
17.5
54
PAX10-04
PAX10-04
10
R1/2
15
41.0
41.6
17.5
20.2
18
33.5
21
4.2
18.5
17.5
76
PAX12-02
PAX12-02
12
R1/4
11
41.2
45.7
21.0
23.4
20
35.2
21
4.2
20.4
21.0
67
PAX12-03
PAX12-03
12
R3/8
12
42.2
46.4
21.0
23.4
20
35.2
21
4.2
20.4
21.0
68
PAX12-04
PAX12-04
12
R1/2
15
45.2
47.5
21.0
23.4
20
35.2
21
4.2
20.4
21.0
83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성