PF
㈜일본피스코
피팅
튜브 피팅
조인트 부쉬
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/extension_joint_bush/pf.prj},{NB=PF02-M5},{IDNR=},{MODEL=PF02-M5},{R=R1/4},{RC=M5 x 0.8},{A1=11},{A2=6.0},{B=16.0},{L=10.0},{H=14},{EFF=11.9},{MASS=16.0},{R1=13.157},{RC1=0.000},{M1=0.000},{M2=5.000},{V=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
R
나사
ⁿ/ₐ
RC
나사
ⁿ/ₐ
A1
치수
[mm]
A2
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L
치수
[mm]
H
치수
[mm]
MASS
중량
[g]
PFM5-M5
PFM5-M5
M5 x 0.8
M5 x 0.8
3
5.0
19.5
16.5
8
5.3
PFM5-M5L
PFM5-M5L
M5 x 0.8
M5 x 0.8
3
5.0
23.0
20.0
8
6.2
PFM5-01
PFM5-01
M5 x 0.8
Rc1/8
3
7.0
14.5
11.5
14
11.0
PF01-M5
PF01-M5
R1/8
M5 x 0.8
8
6.0
12.0
8.0
10
5.7
PF01-01
PF01-01
R1/8
Rc1/8
8
7.0
28.5
24.5
14
18.0
PF01-02
PF01-02
R1/8
Rc1/4
8
9.5
21.0
17.0
17
19.0
PF01-03
PF01-03
R1/8
Rc3/8
8
10.5
22.0
18.0
21
28.0
PF02-M5
PF02-M5
R1/4
M5 x 0.8
11
6.0
16.0
10.0
14
16.0
PF02-01
PF02-01
R1/4
Rc1/8
11
7.0
19.0
13.0
14
17.0
PF02-02
PF02-02
R1/4
Rc1/4
11
9.5
33.0
27.0
17
32.0
PF02-03
PF02-03
R1/4
Rc3/8
11
10.5
25.0
19.0
21
32.0
PF02-04
PF02-04
R1/4
Rc1/2
11
13.0
30.0
24.0
24
44.0
PF03-01
PF03-01
R3/8
Rc1/8
12
7.0
17.5
11.2
17
25.0
PF03-02
PF03-02
R3/8
Rc1/4
12
9.5
22.5
16.2
17
27.0
PF03-03
PF03-03
R3/8
Rc3/8
12
10.5
37.0
30.7
21
53.0
PF03-04
PF03-04
R3/8
Rc1/2
12
13.0
31.0
24.7
24
47.0
PF04-04
PF04-04
R1/2
Rc1/2
15
13.0
43.0
34.8
24
86.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성