POL
㈜일본피스코
피팅
튜브 피팅
육각 렌치 유니버셜 엘보
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/hex_holded_universal_elbow/pol.prj},{NB=POL8-02},{IDNR=},{MODEL=POL8-02},{D=8},{Z=13.8},{R=R1/4},{A=11},{B=30.0},{L1=24.0},{L2=13.0},{P1=14},{P2=17.9},{C=18.1},{E=26.7},{H=8},{EFF=12.4},{MASS=28.0},{D11=8.000},{R1=13.157},{M=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L1
치수
[mm]
L2
치수
[mm]
P1
치수
[mm]
P2
치수
[mm]
C
치수
[mm]
E
치수
[mm]
H
치수
[mm]
MASS
중량
[g]
POL4-M5
POL4-M5
4
M5 x 0.8
3
17.5
14.5
7.5
10
10.0
14.9
19.8
4
6.3
POL6-01
POL6-01
6
R1/8
8
24.0
20.0
11.5
13
14.3
17.0
23.7
5
15.0
POL6-02
POL6-02
6
R1/4
11
27.0
21.0
12.5
13
14.3
17.0
23.7
5
22.0
POL8-01
POL8-01
8
R1/8
8
27.0
23.0
12.0
14
17.9
18.1
26.7
8
22.0
POL8-02
POL8-02
8
R1/4
11
30.0
24.0
13.0
14
17.9
18.1
26.7
8
28.0
POL8-03
POL8-03
8
R3/8
12
31.0
24.7
13.7
14
17.9
18.1
26.7
8
37.0
POL10-02
POL10-02
10
R1/4
11
34.0
28.0
15.0
18
21.3
20.7
30.7
10
40.0
POL10-03
POL10-03
10
R3/8
12
35.0
28.7
15.7
18
21.3
20.7
30.7
10
49.0
POL12-03
POL12-03
12
R3/8
12
39.0
32.7
17.7
21
26.3
23.4
36.4
12
68.0
POL12-04
POL12-04
12
R1/2
15
42.0
33.8
18.8
21
26.3
23.4
36.4
12
85.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성