PVX
㈜일본피스코
피팅
튜브 피팅
트리포트 엘보
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/tripod_elbow/pvx.prj},{NB=PVX6-03},{IDNR=},{MODEL=PVX6-03},{D=6},{Z=11.8},{R=R3/8},{A=12},{B=33.1},{L=33.0},{P=12.5},{C=17.0},{E=20.1},{H=17},{SD=4.2},{T=12.5},{F=8.00},{EFF=8.4},{MASS=39},{D11=6.000},{R1=16.662},{M=0.000},{P1=0.000},{V=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L
치수
[mm]
P
치수
[mm]
C
치수
[mm]
E
치수
[mm]
H
치수
[mm]
SD
치수
[mm]
T
치수
[mm]
F
치수
[mm]
MASS
중량
[g]
PVX4-M5
PVX4-M5
4
M5x0.8
3
21.7
23.7
10.0
14.9
16.9
10
3.2
10.0
6.50
11
PVX4-M6
PVX4-M6
4
M6x1
4
22.7
23.7
10.0
14.9
16.9
10
3.2
10.0
6.50
11
PVX4-01
PVX4-01
4
R1/8
8
24.7
25.7
10.0
14.9
16.9
10
3.2
10.0
6.50
14
PVX4-02
PVX4-02
4
R1/4
11
27.7
26.7
10.0
14.9
16.9
14
3.2
10.0
6.50
23
PVX6-M5
PVX6-M5
6
M5x0.8
3
25.3
28.6
12.5
17.0
20.1
12
4.2
12.5
8.00
17
PVX6-M6
PVX6-M6
6
M6x1
4
26.3
28.6
12.5
17.0
20.1
12
4.2
12.5
8.00
17
PVX6-01
PVX6-01
6
R1/8
8
28.3
30.6
12.5
17.0
20.1
12
4.2
12.5
8.00
18
PVX6-02
PVX6-02
6
R1/4
11
31.3
31.5
12.5
17.0
20.1
14
4.2
12.5
8.00
26
PVX6-03
PVX6-03
6
R3/8
12
33.1
33.0
12.5
17.0
20.1
17
4.2
12.5
8.00
39
PVX8-01
PVX8-01
8
R1/8
8
30.4
33.7
14.5
18.1
22.1
14
4.2
14.5
10.00
24
PVX8-02
PVX8-02
8
R1/4
11
33.4
34.6
14.5
18.1
22.1
14
4.2
14.5
10.00
30
PVX8-03
PVX8-03
8
R3/8
12
35.2
36.1
14.5
18.1
22.1
17
4.2
14.5
10.00
42
PVX10-01
PVX10-01
10
R1/8
8
35.2
40.0
17.5
20.2
26.2
17
4.2
17.5
12.00
40
PVX10-02
PVX10-02
10
R1/4
11
38.2
40.9
17.5
20.2
26.2
17
4.2
17.5
12.00
44
PVX10-03
PVX10-03
10
R3/8
12
39.2
41.6
17.5
20.2
26.2
17
4.2
17.5
12.00
52
PVX10-04
PVX10-04
10
R1/2
15
42.2
42.8
17.5
20.2
26.2
21
4.2
17.5
12.00
74
PVX12-02
PVX12-02
12
R1/4
11
41.2
45.7
21.0
23.4
29.4
21
4.2
21.0
14.00
64
PVX12-03
PVX12-03
12
R3/8
12
42.2
46.4
21.0
23.4
29.4
21
4.2
21.0
14.00
65
PVX12-04
PVX12-04
12
R1/2
15
45.2
47.5
21.0
23.4
29.4
21
4.2
21.0
14.00
81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성