POC
㈜일본피스코
피팅
튜브 피팅 미니 타입
육각 렌치 스트레이트
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_mini_type/hex_holed_straight/poc.prj},{NB=POC4-01M},{MODEL=POC4-01M},{COLOR=},{PAC=},{D=4},{D11=4.0000},{X=9.8},{Y=7.8},{R=R1/8},{R11=9.7280},{P11=0.907},{A2=8.0},{A1=8.0},{B=15.8},{L2=11.8},{L1=11.8},{C=10.9},{P=10.0},{H=3.0},{EFF=7.4},{MASS=6.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경
[mm/inch]
X
치수
[mm]
Y
치수
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L
치수
[mm]
C
치수
[mm]
P
치수
[mm]
H
치수
[mm]
EFF
유효단면적
[mm2]
MASS
중량
[g]
POC180-M3M
POC180-M3M
1.8
4.8
0.0
M3x0.5
2.5
12.1
9.6
8.4
5.0
1.3
1.0
0.9
POC2-M3M
POC2-M3M
2
4.8
0.0
M3x0.5
2.5
12.1
9.6
8.4
5.0
1.3
1.0
0.8
POC3-M3M
POC3-M3M
3
9.8
7.8
M3x0.5
2.5
15.1
12.6
10.9
8.0
1.5
1.9
2.3
POC3-M5M
POC3-M5M
3
9.8
7.8
M5x0.8
3.0
15.6
12.6
10.9
8.0
2.0
2.8
3.2
POC3-M6M
POC3-M6M
3
9.8
7.8
M6x1
3.9
16.6
12.7
10.9
9.0
2.0
3.0
3.5
POC4-M3M
POC4-M3M
4
9.8
7.8
M3x0.5
2.5
15.1
12.6
10.9
8.0
1.5
1.8
2.2
POC4-M5M
POC4-M5M
4
9.8
7.8
M5x0.8
3.0
15.6
12.6
10.9
8.0
2.5
5.1
3.0
POC4-M6M
POC4-M6M
4
9.8
7.8
M6x1
3.9
16.6
12.7
10.9
9.0
3.0
7.0
3.3
POC4-01M
POC4-01M
4
9.8
7.8
R1/8
8.0
15.8
11.8
10.9
10.0
3.0
7.4
6.2
POC6-M5M
POC6-M5M
6
11.8
9.8
M5x0.8
3.0
17.5
14.5
11.7
9.8
2.5
5.2
4.4
POC6-M6M
POC6-M6M
6
11.8
9.8
M6x1
3.9
18.0
14.1
11.7
9.8
3.0
7.1
4.7
POC6-01M
POC6-01M
6
11.8
9.8
R1/8
8.0
17.9
13.9
11.7
10.0
4.0
13.0
5.6
POC1/8-M3M
POC1/8-M3M
1/8
9.8
7.8
M3x0.5
2.5
15.1
12.6
10.9
8.0
1.5
1.8
2.3
POC1/8-M5M
POC1/8-M5M
1/8
9.8
7.8
M5x0.8
3.0
15.6
12.6
10.9
8.0
2.0
3.3
3.0
POC1/8-M6M
POC1/8-M6M
1/8
9.8
7.8
M6x1
3.9
16.6
12.7
10.9
9.0
2.0
3.1
3.6
POC5/32-M3M
POC5/32-M3M
5/32
9.8
7.8
M3x0.5
2.5
15.1
12.6
10.9
8.0
1.5
1.8
2.2
POC5/32-M5M
POC5/32-M5M
5/32
9.8
7.8
M5x0.8
3.0
15.6
12.6
10.9
8.0
2.5
5.1
3.0
POC5/32-M6M
POC5/32-M6M
5/32
9.8
7.8
M6x1
3.9
16.6
12.7
10.9
9.0
3.0
7.0
3.3
POC5/32-01M
POC5/32-01M
5/32
9.8
7.8
R1/8
8.0
15.8
11.8
10.9
10.0
3.0
7.4
6.2
POC1/4-M5M
POC1/4-M5M
1/4
11.8
9.8
M5x0.8
3.0
17.1
14.1
11.4
9.8
2.5
4.8
3.8
POC1/4-M6M
POC1/4-M6M
1/4
11.8
9.8
M6x1
4.0
17.7
13.7
11.4
9.8
3.0
7.3
4.1
POC1/4-01M
POC1/4-01M
1/4
11.8
9.8
R1/8
8.0
17.7
13.7
11.4
10.0
4.0
5.2
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성