NSV
㈜일본피스코
피팅
SUS316 투 터치 피팅
유니언 엘보
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_stainless_c_su316_s/union_elbow/nsv.prj},{NB=NSV1290},{MODEL=NSV1290},{SEAL=},{D=12x9},{D11=12},{B=40.0},{E1=29},{E2=16.5},{C=9.0},{H1=19},{H2=19},{MASS=103},{OA=7.5},{EFF=30.0},{CAD=NSV1290}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경x내경
[mm]
B
치수
[mm]
E1
치수
[mm]
E2
치수
[mm]
C
치수
[mm]
H1
치수
[mm]
H2
치수
[mm]
MASS
중량
[g]
OA
오리피스 경
[mm]
EFF
유효단면적
[mm^2]
NSV0420
NSV0420
4x2
27.9
21
11.5
5.5
10
12
30
1.3
0.7
NSV0425
NSV0425
4x2.5
27.9
21
11.5
5.5
10
12
30
1.4
0.8
NSV0640
NSV0640
6x4
27.9
21
11.5
6.0
12
12
33
3.0
5.5
NSV0860
NSV0860
8x6
34.8
25
13.5
7.0
14
17
65
5.0
14.5
NSV1075
NSV1075
10x7.5
40.0
29
16.5
9.0
17
19
97
6.0
20.0
NSV1080
NSV1080
10x8
40.0
29
16.5
9.0
17
19
96
6.5
22.0
NSV1290
NSV1290
12x9
40.0
29
16.5
9.0
19
19
103
7.5
30.0
NSV1210
NSV1210
12x10
40.0
29
16.5
9.0
19
19
100
8.5
38.0
NSV1613
NSV1613
16x13
45.3
32
18.0
9.5
23
23
146
11.5
64.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성