PB
㈜일본피스코
피팅
SUS304 피팅
T
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_stainless_sus304/tee/pb_sus.prj},{NB=PB8-01SUS},{IDNR=},{MODEL=PB8-01SUS},{D=8},{Z=13.8},{R=R1/8},{R11=9.728},{RP=0.000},{A=8},{B=26.3},{L=29.8},{P=15.0},{C=18.1},{E1=22.4},{E2=44.8},{F1=-},{F2=-},{SD=-},{T=-},{H=14},{EFF=16.5},{MASS=22},{L1=2.000},{L2=0.800},{L3=1.000},{L4=1.100},{L5=5.000},{L5X=0.000},{D5X=0.000},{L6=16.300},{L7=2.000},{D1=9.800},{D2=14.000},{D3=15.950},{R1=0.300},{R2=0.500},{PRA=2},{LPX=15.600},{LPX1=7.900},{D5=11.000},{LHX=12.100},{H1=2.000},{H2=2.000},{H3=13.400},{PX=14.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L
치수
[mm]
P
치수
[mm]
C
치수
[mm]
E1
치수
[mm]
E2
치수
[mm]
F1
치수
[mm]
F2
치수
[mm]
SD
치수d
[mm]
T
치수
[mm]
H
치수
[mm]
EFF
유효단면적
[mm^2]
MASS
중량
[g]
PB4-M5SUS
PB4-M5SUS
4
M5x0.8
3
20.2
22.2
10.0
15.0
17.0
34.0
-
-
-
-
10
1.5
10
PB4-M6SUS
PB4-M6SUS
4
M6x1
4
21.2
22.2
10.0
15.0
17.0
34.0
-
-
-
-
10
4.1
11
PB4-01SUS
PB4-01SUS
4
R1/8
8
23.2
24.2
10.0
15.0
17.0
34.0
-
-
-
-
10
4.1
13
PB4-02SUS
PB4-02SUS
4
R1/4
11
26.2
25.2
10.0
15.0
17.0
34.0
-
-
-
-
14
4.1
22
PB6-M5SUS
PB6-M5SUS
6
M5x0.8
3
23.0
26.5
13.0
17.1
20.3
40.6
-
-
-
-
12
1.5
16
PB6-M6SUS
PB6-M6SUS
6
M6x1
4
24.0
26.5
13.0
17.1
20.3
40.6
-
-
-
-
12
6.8
16
PB6-01SUS
PB6-01SUS
6
R1/8
8
26.0
28.5
13.0
17.1
20.3
40.6
-
-
-
-
12
10.0
17
PB6-02SUS
PB6-02SUS
6
R1/4
11
29.0
29.5
13.0
17.1
20.3
40.6
-
-
-
-
14
10.0
24
PB6-03SUS
PB6-03SUS
6
R3/8
12
30.8
31.0
13.0
17.1
20.3
40.6
-
-
-
-
17
10.0
36
PB8-01SUS
PB8-01SUS
8
R1/8
8
26.3
29.8
15.0
18.1
22.4
44.8
-
-
-
-
14
16.5
22
PB8-02SUS
PB8-02SUS
8
R1/4
11
29.3
30.8
15.0
18.1
22.4
44.8
-
-
-
-
14
16.5
27
PB8-03SUS
PB8-03SUS
8
R3/8
12
31.1
32.3
15.0
18.1
22.4
44.8
-
-
-
-
17
16.5
40
PB10-01SUS
PB10-01SUS
10
R1/8
8
33.0
37.8
17.5
20.4
25.4
50.8
-
-
-
-
17
23.2
37
PB10-02SUS
PB10-02SUS
10
R1/4
11
36.0
38.7
17.5
20.4
25.4
50.8
-
-
-
-
17
30.0
40
PB10-03SUS
PB10-03SUS
10
R3/8
12
37.0
39.4
17.5
20.4
25.4
50.8
-
-
-
-
17
30.0
48
PB10-04SUS
PB10-04SUS
10
R1/2
15
40.0
40.6
17.5
20.4
25.4
50.8
-
-
-
-
21
30.0
68
PB12-02SUS
PB12-02SUS
12
R1/4
11
38.0
42.5
21.0
23.1
28.6
57.2
-
-
-
-
21
30.0
59
PB12-03SUS
PB12-03SUS
12
R3/8
12
39.0
43.2
21.0
23.1
28.6
57.2
-
-
-
-
21
47.0
60
PB12-04SUS
PB12-04SUS
12
R1/2
15
42.0
44.3
21.0
23.1
28.6
57.2
-
-
-
-
21
47.0
74
PB16-03SUS
PB16-03SUS
16
R3/8
11
47.0
53.2
25.0
24.3
33.3
66.6
12
24
4.2
25.6
22
80.1
90
PB16-04SUS
PB16-04SUS
16
R1/2
15
51.0
55.3
25.0
24.3
33.3
66.6
12
24
4.2
25.6
22
90.8
93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성