RVUM
㈜일본피스코
레귤레이터
압력게이지 부착 유니온
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/regulator/union_with_gage/rvum.prj},{NB=RVUM6-4},{MODEL=RVUM6-4},{D1=6},{D2=4},{B1MAX=63.4},{B1MIN=58.9},{B2=49.5},{B3=22.2},{B4=32.9},{B5=15.1},{L1=46.6},{L2=25.4},{L3=19.0},{P1=15},{P2=15.0},{C1=11.6},{C2=11.0},{J=1},{F1=30.0},{F2=15.0},{F3=4.2},{F4=4.2},{F5=17.0},{F6=9.1},{F7=20.2},{F8=10.1},{F9=10.1},{F10=9},{MASS=47},{B2X=19.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D1
튜브외경
[mm]
D2
튜브외경
[mm]
B1MAX
max.
[mm]
B1MIN
min.
[mm]
B2
치수
[mm]
B3
치수
[mm]
B4
치수
[mm]
B5
치수
[mm]
L1
치수
[mm]
L2
치수
[mm]
L3
치수
[mm]
P1
치수
[mm]
P2
치수
[mm]
C1
치수
[mm]
C2
치수
[mm]
J
치수
[mm]
F1
치수
[mm]
F2
치수
[mm]
F3
치수
[mm]
F4
치수
[mm]
F5
치수
[mm]
F6
치수
[mm]
F7
치수
[mm]
F8
치수
[mm]
F9
치수
[mm]
F10
치수
[mm]
MASS
중량
[g]
RVUM4-4
RVUM4-4
4
4
63.4
58.9
49.5
21.8
32.9
15.1
46.6
25.4
19.0
15
15.0
11.0
11.0
1
30.0
15.0
4.2
4.2
17.0
9.1
20.2
10.1
10.1
9
47
RVUM6-4
RVUM6-4
6
4
63.4
58.9
49.5
22.2
32.9
15.1
46.6
25.4
19.0
15
15.0
11.6
11.0
1
30.0
15.0
4.2
4.2
17.0
9.1
20.2
10.1
10.1
9
47
RVUM6-6
RVUM6-6
6
6
63.4
58.9
49.5
22.2
33.3
15.1
46.6
25.4
19.0
15
15.0
11.6
11.6
1
30.0
15.0
4.2
4.2
17.0
9.1
20.2
10.1
10.1
9
47
RVUM8-6
RVUM8-6
8
6
67.4
63.2
59.7
28.5
40.7
19.2
48.5
29.4
21.3
19
15.2
18.1
17.0
0
39.7
19.8
3.9
4.1
21.3
12.2
23.2
9.1
11.6
13
74
RVUM8-8
RVUM8-8
8
8
67.4
63.2
59.7
28.5
40.6
19.2
48.5
29.4
21.3
19
15.2
18.1
18.1
0
39.7
19.8
3.9
4.1
21.3
12.2
23.2
9.1
11.6
13
74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성