니플
㈜일본피스코
밸브
핸드밸브
HV
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/valve/hand_valve/hv/nipple.prj},{NB=HV02-01},{IDNR=},{MODEL=HV02-01},{NP=},{COLOR=},{R1=1/4},{R11=13.157},{R2=1/8},{R22=9.728},{A1=11},{A2=8},{E1=17.0},{E2=40.5},{L1=30.5},{L2=29.5},{P=16.5},{B1=36.5},{B2=33.5},{H1=14},{H2=14},{F1=18},{F2=8},{EFF=9.0},{MASS=49}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
R1
나사
ⁿ/ₐ
R2
나사
ⁿ/ₐ
A1
치수
[mm]
A2
치수
[mm]
E1
치수
[mm]
E2
치수
[mm]
L1
치수
[mm]
L2
치수
[mm]
P
치수
[mm]
B1
치수
[mm]
B2
치수
[mm]
H1
치수
[mm]
H2
치수
[mm]
F1
치수
[mm]
F2
치수
[mm]
EFF
유효단면적
[mm^2]
MASS
중량
[g]
HV01-01
HV01-01
1/8
1/8
8
8
17.0
40.5
29.5
29.5
16.5
33.5
33.5
14
14
18
8
8.8
43
HV02-01
HV02-01
1/4
1/8
11
8
17.0
40.5
30.5
29.5
16.5
36.5
33.5
14
14
18
8
9.0
49
HV02-02
HV02-02
1/4
1/4
11
11
21.7
41.0
36.5
36.5
19.5
42.5
42.5
17
17
24
11
15.8
80
HV03-02
HV03-02
3/8
1/4
12
11
21.7
41.0
37.2
36.5
19.5
43.5
42.5
17
17
24
11
15.6
88
HV03-03
HV03-03
3/8
3/8
12
12
21.7
41.0
37.2
37.2
19.5
43.5
43.5
17
17
24
11
15.7
96
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성