스트레이트 A
㈜일본피스코
밸브
핸드밸브
HV
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/valve/hand_valve/hv/straight_a.prj},{NB=HV12-02},{IDNR=},{MODEL=HV12-02},{NP=},{COLOR=},{D=12},{D1=12.000},{Z=19.8},{R=R1/4},{R11=13.157},{A=11},{E1=21.7},{E2=41.0},{L=71.4},{P1=21.0},{P2=19.5},{C=23.4},{B1=34.9},{B2=42.5},{H=17},{F1=24},{F2=11},{EFF=16.3},{MASS=66}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
튜브외경
ⁿ/ₐ
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
E1
치수
[mm]
E2
치수
[mm]
L
치수
[mm]
P1
치수
[mm]
P2
치수
[mm]
C
치수
[mm]
B1
치수
[mm]
B2
치수
[mm]
H
치수
[mm]
F1
치수
[mm]
F2
치수
[mm]
EFF
유효단면적
[mm^2]
MASS
중량
[g]
HV6-01
HV6-01
6
R1/8
8
17.0
40.5
55.9
12.5
16.5
17.0
26.4
33.5
14
18
8
7.5
34
HV6-02
HV6-02
6
R1/4
11
17.0
40.5
56.8
12.5
16.5
17.0
26.4
36.5
14
18
8
7.7
40
HV6-03
HV6-03
6
R3/8
12
17.0
40.5
58.3
12.5
16.5
17.0
26.4
38.3
17
18
8
7.5
53
HV8-01
HV8-01
8
R1/8
8
17.0
40.5
57.2
15.0
16.5
18.1
27.7
33.5
14
18
8
8.7
35
HV8-02
HV8-02
8
R1/4
11
17.0
40.5
58.2
15.0
16.5
18.1
27.7
36.5
14
18
8
8.9
41
HV8-03
HV8-03
8
R3/8
12
17.0
40.5
59.7
15.0
16.5
18.1
27.7
38.3
17
18
8
8.6
54
HV10-02
HV10-02
10
R1/4
11
21.7
41.0
68.7
17.5
19.5
20.2
32.2
42.5
17
24
11
16.2
62
HV10-03
HV10-03
10
R3/8
12
21.7
41.0
69.4
17.5
19.5
20.2
32.2
43.5
17
24
11
16.0
71
HV10-04
HV10-04
10
R1/2
15
21.7
41.0
70.5
17.5
19.5
20.2
32.2
46.5
21
24
11
15.7
93
HV12-02
HV12-02
12
R1/4
11
21.7
41.0
71.4
21.0
19.5
23.4
34.9
42.5
17
24
11
16.3
66
HV12-03
HV12-03
12
R3/8
12
21.7
41.0
72.1
21.0
19.5
23.4
34.9
43.5
17
24
11
16.3
74
HV12-04
HV12-04
12
R1/2
15
21.7
41.0
73.2
21.0
19.5
23.4
34.9
46.5
21
24
11
16.1
96
HV1/4-01
HV1/4-01
1/4
R1/8
8
17.0
40.5
55.9
12.5
16.5
17.0
26.4
33.5
14
18
8
8.2
34
HV1/4-02
HV1/4-02
1/4
R1/4
11
17.0
40.5
56.8
12.5
16.5
17.0
26.4
36.5
14
18
8
8.0
40
HV1/4-03
HV1/4-03
1/4
R3/8
12
17.0
40.5
58.3
12.5
16.5
17.0
26.4
38.3
17
18
8
8.2
53
HV5/16-01
HV5/16-01
5/16
R1/8
8
17.0
40.5
57.2
15.0
16.5
18.1
27.7
33.5
14
18
8
8.7
35
HV5/16-02
HV5/16-02
5/16
R1/4
11
17.0
40.5
58.2
15.0
16.5
18.1
27.7
36.5
14
18
8
8.9
41
HV5/16-03
HV5/16-03
5/16
R3/8
12
17.0
40.5
59.7
15.0
16.5
18.1
27.7
38.3
17
18
8
8.6
54
HV3/8-02
HV3/8-02
3/8
R1/4
11
21.7
41.0
68.7
17.5
19.5
20.2
32.2
42.5
17
24
11
15.4
63
HV3/8-03
HV3/8-03
3/8
R3/8
12
21.7
41.0
69.4
17.5
19.5
20.2
32.2
43.5
17
24
11
15.7
71
HV3/8-04
HV3/8-04
3/8
R1/2
15
21.7
41.0
70.5
17.5
19.5
20.2
32.2
46.5
21
24
11
15.4
93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성