카탈로그: PMI
생성됨: 08.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PMI
MSB-TS/S - Square type
PMI
Linear Guideway
Full Ball,Compact Type
Square type MSB-TS/S
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/linear_guideway/full_ball_compact_type/msb_ts_s/msb_s_asmtab.prj},{NB=MSB25S1SSFC+R97-18.5/18.5N_(0_0_0_01G-M6)},{IDNR=},{SERIES=MSB},{SIZE=25},{TYPE=S},{NCR=1},{DP=SS},{PL=FC},{CSP=},{SST=},{RTYPE=R},{RL=97.00},{EE=1},{E1=18.50},{EMIN=7.00},{AG=N},{CSR=},{TST=},{DPR=},{NTY=G-M6},{L1X=38.70},{L1Y=60.50},{L1Z=0.000},{AN=},{NRA=},{SL=},{POS1=0.00},{POS2=0.00},{POS3=0.00},{POS4=0.00},{H=33},{W=48},{LX1=60.2},{LX2=82.00},{W2=12.5},{H2=7.0},{B=35},{SXL=M6x9},{SXH=M6x12},{S=8},{SLL=10},{T=8.0},{T1=10.0},{N=6.0},{G=12.0},{K=6.3},{D1=3.3},{W1=23},{H1=18.0},{P=60},{E=20.0},{DXHXD=11x9x7},{HSCR=1.5},{HSULR=2.800},{HZZ=3.0},{HDD=5.6},{HKK=8.6},{HHD=0.0},{NP=2},{SLXX=20.000},{PPATH=parts/msb_s_asmtpl.prj},{RLX=0},{RLXMINX=55},{RLBOARD=230},{AA=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
E2
Rail hole pitch to the end side
[mm]
GN
[mm]
DL
Dynamic load(C)
[kN]
QL
Quiescent load
[kN]
CTA
Parallelism of slide C relative to slide A
[mm]
DTB
Parallelism of slide D relative to slide B
[mm]
HH
Pairs of height H differ from each other
[mm]
DD
The pairs of widths W2 differ from each other
[mm]
MSB15S1SSFC+R65.85-32.92/...
MSB
15
32.92
G-M4
10.0
16.9
0.0090
0.0090
-
-
MSB20S1SSFC+R83.5-11.75/1...
MSB
20
11.75
G-M6
13.9
23.6
0.0090
0.0090
-
-
MSB25S1SSFC+R97-18.5/18.5...
MSB
25
18.50
G-M6
22.3
36.9
0.0090
0.0090
-
-
MSB30S1SSFC+R111.7-15.85/...
MSB
30
15.85
G-M6
32.9
53.1
0.0090
0.0090
-
-
MSB35S1SSFC+R126-23/23N
MSB
35
23.00
G-M6
52.0
75.5
0.0090
0.0090
-
-
MSB45S1SSFC+R154.4-24.7/2...
MSB
45
24.70
G-PT1/8
102.4
102.4
0.0090
0.0090
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성