카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CP53A,CP53AK,CP53ALK,CP53ARK - Coupling single diaphragm standard torque stop screw fixed type
PRiCi FA
Rotating motion parts
Couplings·Keyless Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b11/cp53a_asmtab.prj},{NB=CP53AK16-6-6},{LV1=Key slot holes at both ends},{MMAT=Aluminum alloy},{DMAT=stainless steel},{MSUR=Natural anode},{ATT=Stop screw},{CODE=CP53AK},{VAR02=16},{VAR04=1},{VAR06=6},{VAR08=0.0},{VAR10=1},{VAR12=6},{VAR14=0.0},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{CODE1=KSSF},{PPATH=cp53a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Shaft hole shape
ⁿ/ₐ
MMAT
Main body Material
ⁿ/ₐ
DMAT
Diaphragm, pin Material
ⁿ/ₐ
MSUR
Main body Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
L1
[mm]
FIX08
F
[mm]
FIX10
M
ⁿ/ₐ
FIX12
Locking torque
[N·m]
FIX14
Rated torque
[N·m]
FIX16
Maximum speed
[r/min]
FIX18
Moment of inertia
[kg/m^2]
FIX20
Static Torsional Stiffness
[N·m/rad]
FIX22
Allowable radial deviation
[mm]
FIX24
Allowable angular deviation
[°]
FIX26
Allowable axial deviation
[mm]
FIX28
weight
[g]
CP53A16-4-4
CP53A16-4-4
Standard hole
Aluminum alloy
stainless steel
本色阳极
CP53A
16
16.5
8.10
3.0
M2.5
0.7
0.4
19000
2.0X10-7
90
0.10
2
±0.1
7
CP53AK16-6-6
CP53AK16-6-6
Key slot holes at both en...
Aluminum alloy
stainless steel
Natural anode
CP53AK
16
16.5
8.10
3.0
M2.5
0.7
0.4
19000
2.0X10-7
90
0.10
2
±0.1
7
CP53ALK16-6-6
CP53ALK16-6-6
D1 end key slot hole
Aluminum alloy
stainless steel
Natural anode
CP53ALK
16
16.5
8.10
3.0
M2.5
0.7
0.4
19000
2.0X10-7
90
0.10
2
±0.1
7
CP53ARK16-4-6
CP53ARK16-4-6
D2 end key slot hole
Aluminum alloy
stainless steel
Natural anode
CP53ARK
16
16.5
8.10
3.0
M2.5
0.7
0.4
19000
2.0X10-7
90
0.10
2
±0.1
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성