카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
B - Thrust Needle Roller Bearings
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/c-bb0414_asmtab.prj},{NB=BB1024},{LV1=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE=B1024},{CODE1=B1024_n},{CODE2=B1024_w},{MYCODE=M_BA1024},{FIX02=10},{FIX06=24},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=c-bb0414_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
d Tolerance
[mm]
FIX06
D
[mm]
FIX08
D Tolerance
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
B Tolerance
[mm]
FIX14
F
[mm]
FIX16
F1
[mm]
FIX18
d1
[mm]
FIX20
d1 Tolerance
[mm]
FIX22
D1
[mm]
FIX24
D1 Tolerance
[mm]
FIX26
B1
[mm]
FIX28
B1 Tolerance
[mm]
FIX30
Allowable Rotational Speed (Reference)
[rpm]
FIX32
Mass(Reference)
[g]
FIX34
Basic Dynamic Load Rating Ca
[kN]
FIX36
Basic Static Load Rating Coa
[kN]
BB0414
BB0414
Equivalent to SUJ2
B0414
4
+0.140/+0.020
14
-0.095/-0.365
2
0/-0.01
13
5
4
+0.200/+0.020
14
-0.032/-0.302
1
+0.05/-0.05
5200
2.7
4.40
8.0
BB0515
BB0515
Equivalent to SUJ2
B0515
5
+0.140/+0.020
15
-0.095/-0.365
2
0/-0.01
14
6
5
+0.200/+0.020
15
-0.032/-0.302
1
+0.05/-0.05
5200
2.8
4.75
9.2
BB0619
BB0619
Equivalent to SUJ2
B0619
6
+0.140/+0.020
19
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
18
7
6
+0.200/+0.020
19
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
4700
5.0
6.80
15.5
BB0821
BB0821
Equivalent to SUJ2
B0821
8
+0.175/+0.025
21
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
20
9
8
+0.245/+0.025
21
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
4500
6.0
7.80
19.4
BB1024
BB1024
Equivalent to SUJ2
B1024
10
+0.175/+0.025
24
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
23
12
10
+0.245/+0.025
24
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
4200
9.0
9.20
25.5
BB1226
BB1226
Equivalent to SUJ2
B1226
12
+0.212/+0.032
26
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
25
14
12
+0.302/+0.032
26
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
3700
9.0
9.90
29.0
BB1528
BB1528
Equivalent to SUJ2
B1528
15
+0.212/+0.032
28
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
27
17
15
+0.302/+0.032
28
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
3200
10.0
11.30
36.0
BB1730
BB1730
Equivalent to SUJ2
B1730
17
+0.212/+0.032
30
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
29
19
17
+0.302/+0.032
30
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
3000
12.0
11.90
39.5
BB2035
BB2035
Equivalent to SUJ2
B2035
20
+0.250/+0.004
35
-0.120/-0.510
2
0/-0.01
34
22
20
+0.370/+0.040
35
-0.050/-0.440
1
+0.05/-0.05
2500
15.0
13.10
46.5
BB2542
BB2542
Equivalent to SUJ2
B2542
25
+0.250/+0.004
42
-0.130/-0.520
2
0/-0.01
41
29
25
+0.370/+0.040
42
-0.050/-0.440
1
+0.05/-0.05
2100
21.0
14.70
58.0
BB3047
BB3047
Equivalent to SUJ2
B3047
30
+0.250/+0.004
47
-0.130/-0.520
2
0/-0.01
46
34
30
+0.370/+0.040
47
-0.050/-0.440
1
+0.05/-0.05
1800
24.0
16.30
70.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성