카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
ZCZ64CCB,ZCZ64CCN - Bearing seat assembly Radial bearing seat assembly/back combination type/flange type
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/zcz64ccb_asmtab.prj},{NB=ZCZ64CCB7002-N},{MAT1=SUJ2},{MAT2=S45C},{SUR1=Blackening treatment},{MAT3=SCM435},{SUR2=Blackening treatment},{CODE=ZCZ64CCB},{CODE1=M_ABGEB},{VAR02=7002},{VAR04=N},{CODE2=M_BT_ABGCB},{CODE3=2},{CODE4=KCM},{CODE5=},{PPATH=zcz64ccb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material of fixed seat/outer ring fixed cover plate
ⁿ/ₐ
SUR1
Surface treatment of fixed seat/outer ring fixed cover plate
ⁿ/ₐ
MAT3
Mounting bolt material
ⁿ/ₐ
SUR2
Surface treatment of mounting bolts
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
L
[mm]
FIX04
d
[mm]
FIX06
D
[mm]
FIX08
D Tolerance
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
b1
[mm]
FIX14
Ha
[mm]
FIX18
T
[mm]
FIX20
dh
[mm]
FIX16
D2
[mm]
FIX22
D1
[mm]
FIX24
D1 Tolerance
[mm]
FIX26
P.C.D
[mm]
FIX28
d1
[mm]
FIX30
d2
[mm]
FIX32
H1
[mm]
FIX34
T1
[mm]
ZCZ64CCB7002-N
ZCZ64CCB7002-N
SUJ2
S45C
Blackening treatment
SCM435
Blackening treatment
ZCZ64CCB
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
12
28
48
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.6
6
ZCZ64CCN7002-N
ZCZ64CCN7002-N
SUJ2
S45C
Nickel plating
SUS304
-
ZCZ64CCN
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
12
28
48
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.6
6
ZCZ64SS7002-N
ZCZ64SS7002-N
SUJ2
SUS304
-
SUS304
-
ZCZ64SS
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
12
28
48
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.6
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성