카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
TBG S8M - Synchronization band-S8M type
PRiCi FA
Delivery part
Timing Belts
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ccc/c12/tbg_s8m.prj},{NB=TBG480S8M-150-14-14},{MAT=Neoprene},{SUR=Nylon Canvas},{SUR2=ni long fan bu},{AOT=-30~90},{CODE=TBG},{MYCODE=M_TBN},{VAR02=480S8M},{VAR04=150},{VAR06=14},{VAR08=14},{FIX06=8},{FIX08=40},{FIX10=5.20},{FIX12=3.05},{FIX14=5.30},{FIX16=0.13},{FIX18=5.20},{FIX20=2.25},{FIX22=0.686},{FIX24=52},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Subject Material
ⁿ/ₐ
SUR
Tooth surface treatment
ⁿ/ₐ
AOT
Anbient operating temp
[°C]
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AV086
C Inter-shaft Distance
ⁿ/ₐ
FIX02
Tooth number
[mm]
FIX04
Belt circumference
[mm]
FIX06
Pitch
[mm]
FIX10
Lr
[mm]
FIX12
h
[mm]
FIX14
Ha
[mm]
FIX18
Ra
[mm]
FIX20
i
[mm]
FIX22
PLD
[mm]
FIX24
Unit weight
[g/m]
TBG480S8M-150
TBG480S8M-150
Neoprene
Nylon Canvas
-30~90
TBG
184.000
60
480.00
8
5.20
3.05
5.30
5.20
2.25
0.686
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성