DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
zubehoer_allgemein
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/zubehoer_allgemein/din_933.prj},{NB=Sechskantschraube DIN 933 M16x100},{IDNR=},{D=16.000},{D3=13.546},{P=2.000},{L=100.000},{A=4.000},{C=0.400},{DA=18.200},{E=26.750},{K=10.000},{R=0.600},{S=24.000},{X=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width across flats
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
Hexagon bolt DIN 933 M1.6...
1.600
1.171
0.350
2.000
0.700
0.000
2.000
3.480
1.100
0.100
3.200
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.6...
1.600
1.171
0.350
3.000
0.700
0.000
2.000
3.480
1.100
0.100
3.200
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.6...
1.600
1.171
0.350
4.000
0.700
0.000
2.000
3.480
1.100
0.100
3.200
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.6...
1.600
1.171
0.350
5.000
0.700
0.000
2.000
3.480
1.100
0.100
3.200
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.6...
1.600
1.171
0.350
6.000
0.700
0.000
2.000
3.480
1.100
0.100
3.200
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.6...
1.600
1.171
0.350
7.000
0.700
0.000
2.000
3.480
1.100
0.100
3.200
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.6...
1.600
1.171
0.350
8.000
0.700
0.000
2.000
3.480
1.100
0.100
3.200
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.6...
1.600
1.171
0.350
9.000
0.700
0.000
2.000
3.480
1.100
0.100
3.200
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.6...
1.600
1.171
0.350
10.000
0.700
0.000
2.000
3.480
1.100
0.100
3.200
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.6...
1.600
1.171
0.350
12.000
0.700
0.000
2.000
3.480
1.100
0.100
3.200
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.7...
1.700
1.271
0.350
2.000
0.700
0.000
2.100
3.820
1.200
0.100
3.500
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.7...
1.700
1.271
0.350
3.000
0.700
0.000
2.100
3.820
1.200
0.100
3.500
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.7...
1.700
1.271
0.350
4.000
0.700
0.000
2.100
3.820
1.200
0.100
3.500
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.7...
1.700
1.271
0.350
5.000
0.700
0.000
2.100
3.820
1.200
0.100
3.500
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.7...
1.700
1.271
0.350
6.000
0.700
0.000
2.100
3.820
1.200
0.100
3.500
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.7...
1.700
1.271
0.350
7.000
0.700
0.000
2.100
3.820
1.200
0.100
3.500
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.7...
1.700
1.271
0.350
8.000
0.700
0.000
2.100
3.820
1.200
0.100
3.500
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.7...
1.700
1.271
0.350
9.000
0.700
0.000
2.100
3.820
1.200
0.100
3.500
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.7...
1.700
1.271
0.350
10.000
0.700
0.000
2.100
3.820
1.200
0.100
3.500
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.7...
1.700
1.271
0.350
12.000
0.700
0.000
2.100
3.820
1.200
0.100
3.500
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.7...
1.700
1.271
0.350
14.000
0.700
0.000
2.100
3.820
1.200
0.100
3.500
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M1.7...
1.700
1.271
0.350
16.000
0.700
0.000
2.100
3.820
1.200
0.100
3.500
0.450
Hexagon bolt DIN 933 M2x3
2.000
1.509
0.400
3.000
0.800
0.000
2.600
4.330
1.400
0.100
4.000
0.500
Hexagon bolt DIN 933 M2x4
2.000
1.509
0.400
4.000
0.800
0.000
2.600
4.330
1.400
0.100
4.000
0.500
Hexagon bolt DIN 933 M2x5
2.000
1.509
0.400
5.000
0.800
0.000
2.600
4.330
1.400
0.100
4.000
0.500
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성