slovenčina
English
61-ZK/SUB - Swivel castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series 61 up to max. 680 kg
61-SU
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_61/61_su/61_zk_sub_asmtab.prj},{NB=61-127 ZK},{ORDERNO=61-127 ZK},{WDAB=125x50},{LC=480},{H=156},{TP=162x133},{HS=140x105},{HD=11},{SR=98.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 ZK 17},{VER=5},{PPATH=assemblies/61_su_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
61-75 ZK
61-75 ZK
75x28
150
95
105x80
80x60
9
62.5
Ball bearing
61-101 ZK
61-101 ZK
100x40
300
125
128x102
105x80
11
76.0
Ball bearing
61-100 ZK
61-100 ZK
100x30
250
125
128x102
105x80
11
76.0
Ball bearing
61-100 SUB
61-100 SUB
100x43
300
125
128x102
105x80
11
76.0
Roller bearing
61-127 ZK
61-127 ZK
125x50
480
156
162x133
140x105
11
98.5
Ball bearing
61-126 ZK
61-126 ZK
125x40
400
156
162x133
140x105
11
98.5
Ball bearing
61-125 SUB
61-125 SUB
125x35
325
156
162x133
140x105
11
98.5
Roller bearing
61-151 ZK
61-151 ZK
150x50
480
181
162x133
140x105
11
117.0
Ball bearing
61-150 ZK
61-150 ZK
150x40
500
181
162x133
140x105
11
117.0
Ball bearing
61-150 SUB
61-150 SUB
150x45
540
181
162x133
140x105
11
117.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성