slovenčina
English
INVT/INT-PSBX - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-PS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_ps/int_psbx_asmtab.prj},{NB=INT 100 PSBX},{ORDERNO=INT 100 PSBX},{WDAB=100x33},{LC=125},{H=125},{TP=105x85},{HS=80x60},{HD=9},{SR=120},{WB=Roller bearing},{VER=2},{BODY=INT 100 40},{SHAFT=IN 100 40},{WHEEL=100 PSBX 15},{BD=15.000},{PD=70.000},{PPATH=in_psbx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
INVT 100 PSBX
INVT 100 PSBX
100x40
250
125
135x110
105x80
11
150
Roller bearing
INT 100 PSBX
INT 100 PSBX
100x33
125
125
105x85
80x60
9
120
Roller bearing
INT 125 PSBX
INT 125 PSBX
125x35
175
155
135x110
105x80
11
155
Roller bearing
INT 150 PSBX
INT 150 PSBX
150x40
210
180
135x110
105x80
11
150
Roller bearing
INT 200 PSBX
INT 200 PSBX
200x50
250
230
135x110
105x80
11
190
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성