카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
SBR - 알루미늄 케이스 유니트 개방형
삼익정공
리니어 부싱
S(T)BR
SBR
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/sbr-tbr/sbr/sbr.prj},{NB=SBR25UU},{LB=25},{RS=UU},{OST=},{BS=},{FD=40},{FD0=34.8},{D=30.0},{W=60},{G=47.0},{A=14.0},{A1=50},{M=65.000},{S1XL1=M6x12},{H1=12.0},{E=27.00},{J=40},{K=40},{W1=14.8},{W2=0.0},{L1=1.60},{C=38},{C0=38},{WEIGHT=600},{S11=6},{S21=6.8},{LMDR=25},{LMD=40},{LML=59},{TL1=0.80},{TL2=59.50},{TL3=2.12},{R=27.40},{WL1=4.0},{WL2=41.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
LB
리니어 부싱
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
A1
[deg]
M
ⁿ/ₐ
S1XL1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
W1
[mm]
SBR16UU
16
22.5
45
33.0
9.0
80
45.000
M5x12
11.0
20.00
32
30
17.0
SBR20UU
20
24.0
48
39.0
11.0
60
50.000
M6x12
11.0
23.00
35
35
17.4
SBR25UU
25
30.0
60
47.0
14.0
50
65.000
M6x12
12.0
27.00
40
40
14.8
SBR30UU
30
35.0
70
56.0
15.0
50
70.000
M8x18
15.0
33.00
50
50
35.4
SBR35UU
35
40.0
80
63.0
18.0
50
80.000
M8x18
17.0
37.00
55
55
38.0
SBR40UU
40
45.0
90
72.0
20.0
50
90.000
M10x20
20.0
42.00
65
65
46.0
SBR50UU
50
60.0
120
91.0
25.0
50
110.000
M10x20
25.0
53.00
94
80
56.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성