카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
SCJ - 알루미늄 케이스 유니트
삼익정공
리니어 부싱
SC
SCJ
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/sc/scj/scj.prj},{NB=SCJ20UUAJUU},{RS=UU},{RTR=},{OST=},{BS=},{D=27},{W=54},{H=41.0},{HH=21},{G=35.0},{A=11.0},{J=40.0},{E=7.00},{S1XL1=M6x12},{S2=5.2},{K=40},{L=50},{C=860},{C0=1370},{WEIGHT=237},{S11=6},{L1=12},{S21=5.2},{LMDR=20},{LMD=32},{LML=42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
LB
리니어 부싱
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
S1XL1
[mm]
S2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
SCJ10UUAJUU
SCJ10UUAJ
20
40
26.0
13
21.0
8.0
28.0
6.00
M5x12
4.3
21
35
SCJ12UUAJUU
SCJ12UUAJ
21
42
28.0
15
24.0
7.4
30.5
5.75
M5x12
4.3
26
36
SCJ13UUAJUU
SCJ13UUAJ
22
44
30.0
15
24.5
8.0
33.0
5.50
M5x12
4.3
26
39
SCJ16UUAJUU
SCJ16UUAJ
25
50
38.5
19
32.5
9.0
36.0
7.00
M5x12
4.3
34
44
SCJ20UUAJUU
SCJ20UUAJ
27
54
41.0
21
35.0
11.0
40.0
7.00
M6x12
5.2
40
50
SCJ25UUAJUU
SCJ25UUAJ
38
76
51.5
26
41.0
12.0
54.0
11.00
M8x18
6.8
50
67
SCJ30UUAJUU
SCJ30UUAJ
39
78
59.5
30
49.0
15.0
58.0
10.00
M8x18
6.8
58
72
SCJ35UUAJUU
SCJ35UUAJ
45
90
68.0
34
54.0
18.0
70.0
10.00
M8x18
6.8
60
80
SCJ40UUAJUU
SCJ40UUAJ
51
102
78.0
40
62.0
20.0
80.0
11.00
M10x25
8.6
60
90
SCJ50UUAJUU
SCJ50UUAJ
61
122
102.0
52
80.0
24.0
100.0
11.00
M10x25
8.6
80
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성