카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
SGM - 표준 가이드마스터
삼익정공
폴리곤 가이드
가이드마스터
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/polygon_guide/guide_master/sgm_asmtab.prj},{NB=SGM25-95L},{IDNR=SGM25},{D=25},{L=95},{D1=35},{L1=25},{L2=18.0},{T=8.0},{HP=24.0},{MXD=M8x20},{DS=44},{LS=70},{HS=28.0},{L3=20},{CO=56.0},{CA=19.3},{LL=[95:165/10]},{MI=8},{DI=20},{Z1=10.000},{Z2=11.250},{Z3=3.000},{Z4=2.440},{Z5=3.172},{Z6=2.000},{Z7=12.600},{CZ=17.250},{PPATH=sgm-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
HP
[mm]
MXD
M x Depth
[mm]
DS
[mm]
LS
[mm]
HS
[mm]
L3
[mm]
CO
[kN]
CA
[kN]
SGM5-30L
SGM5
5
8
5
4.0
2.5
3.9
M2x5
11
22
6.9
0
5.0
2.5
SGM6-30L
SGM6
6
9
6
4.5
2.5
4.7
M3x5
13
25
7.7
0
5.0
2.5
SGM9-50L
SGM9
9
14
9
7.0
3.5
7.8
M4x6
17
30
10.8
0
9.6
4.2
SGM12-50L
SGM12
12
18
12
9.0
5.0
11.3
M5x8
23
40
15.3
0
20.1
8.6
SGM14-50L
SGM14
14
21
14
11.0
6.0
13.3
M5x8
27
40
17.3
0
20.1
8.6
SGM16-75L
SGM16
16
24
16
12.0
6.0
15.2
M6x10
30
40
19.2
0
22.6
9.5
SGM20-75L
SGM20
20
29
20
14.0
8.0
19.0
M8x20
37
60
23.0
20
40.7
15.0
SGM25-95L
SGM25
25
35
25
18.0
8.0
24.0
M8x20
44
70
28.0
20
56.0
19.3
SGM28-95L
SGM28
28
37
25
18.0
8.0
26.7
M8x20
47
75
31.7
20
58.4
22.5
SGM30-95L
SGM30
30
40
30
21.0
9.0
28.8
M10x25
50
78
33.8
20
58.4
22.5
SGM32-95L
SGM32
32
42
30
21.0
9.0
31.0
M10x25
54
78
36.0
20
64.2
24.2
SGM35-110L
SGM35
35
46
30
21.0
9.0
33.9
M10x25
58
86
38.9
20
88.0
31.0
SGM40-120L
SGM40
40
54
35
25.0
10.0
39.0
M10x25
68
92
45.0
20
114.4
41.6
SGM50-150L
SGM50
50
64
35
25.0
12.0
48.6
M12x30
78
96
54.6
20
137.7
48.1
SGM60-150L
SGM60
60
74
42
30.0
15.0
58.4
M14x30
95
128
66.4
20
231.3
84.4
SGM80-180L
SGM80
80
98
45
32.0
15.0
79.5
M16x30
120
145
87.5
25
359.3
112.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성