카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BNTB - Lock Nuts for bearings-Round Type
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/bntb.prj},{NB=BNTB-M39},{TYPECODE=BNTB},{MX=39},{P=1.50},{B=14.0},{C=53},{D=58.0},{G=6},{T=2.5},{QOG=3},{SX=6.0},{Q=3},{TT=8},{AAL=190},{NRT=35},{CATALOG=bntb.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
T
[mm]
QOG
Quantity Of Gap
[mm]
S
[mm]
Q
Quantity
[mm]
TT
Tightening Torque(max.)
[mm]
AAL
Allowable Axial Load
[mm]
NRT
Nut Release Torque
[mm]
BNTB-M10
BNTB
M10
1.00
8.0
15
18.0
3
1.6
3
M4
2
4
35
18
BNTB-M12
BNTB
M12
1.00
8.0
17
20.0
3
1.6
3
M4
2
4
40
19
BNTB-M15
BNTB
M15
1.00
8.0
22
25.0
3
2.0
3
M4
2
4
60
20
BNTB-M17
BNTB
M17
1.00
10.0
24
28.0
4
2.0
3
M5
2
4
80
21
BNTB-M20
BNTB
M20
1.00
10.0
28
32.0
4
2.0
3
M5
3
4
90
24
BNTB-M22
BNTB
M22
1.50
10.0
31
35.0
4
2.0
3
M5
3
4
90
24
BNTB-M24
BNTB
M24
1.50
12.0
34
38.0
5
2.0
3
M6
3
8
90
25
BNTB-M25
BNTB
M25
1.50
12.0
34
38.0
5
2.0
3
M6
3
8
130
26
BNTB-M27
BNTB
M27
1.50
12.0
38
42.0
5
2.0
3
M6
3
8
130
27
BNTB-M30
BNTB
M30
1.50
12.0
41
45.0
5
2.0
3
M6
3
8
160
28
BNTB-M33
BNTB
M33
1.50
12.0
48
52.0
5
2.0
3
M6
3
8
160
31
BNTB-M35
BNTB
M35
1.50
12.0
48
52.0
5
2.0
3
M6
3
8
190
34
BNTB-M36
BNTB
M36
1.50
14.0
50
55.0
6
2.5
3
M6
3
8
190
34
BNTB-M38
BNTB
M38
1.50
14.0
51
56.0
6
2.5
3
M6
3
8
190
34
BNTB-M39
BNTB
M39
1.50
14.0
53
58.0
6
2.5
3
M6
3
8
190
35
BNTB-M40
BNTB
M40
1.50
14.0
53
58.0
6
2.5
3
M6
3
8
210
36
BNTB-M42
BNTB
M42
1.50
14.0
57
62.0
6
2.5
3
M6
3
8
210
45
BNTB-M45
BNTB
M45
1.50
14.0
60
65.0
6
2.5
3
M6
3
8
240
56
BNTB-M48
BNTB
M48
1.50
14.0
63
68.0
6
2.5
3
M6
3
8
240
58
BNTB-M50
BNTB
M50
1.50
14.0
65
70.0
6
2.5
3
M8
3
18
300
63
BNTB-M55
BNTB
M55
2.00
16.0
69
75.0
7
3.0
3
M8
3
18
340
68
BNTB-M60
BNTB
M60
2.00
16.0
74
80.0
7
3.0
3
M8
3
18
380
96
BNTB-M65
BNTB
M65
2.00
16.0
79
85.0
7
3.0
3
M8
3
18
460
112
BNTB-M70
BNTB
M70
2.00
18.0
85
92.0
8
3.5
3
M8
3
18
490
137
BNTB-M75
BNTB
M75
2.00
18.0
91
98.0
8
3.5
3
M8
3
18
520
145
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성