카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
ST6B - Spockets-06B Series
SAMLO
spockets_chains
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/spockets_chains/st6b.prj},{NB=ST6B-24-N14},{TYPECODE=ST6B},{TEETH=24},{N=14},{NX=[14:25/1]},{DP=72.970},{DO=77.490},{H=43},{L=21},{E=8},{M=M6},{MASS=440},{CATALOG=st6b.jpg},{MX=6.000},{D1=6.350},{P=9.525},{SB=5.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
teeth
ⁿ/ₐ
DP
ⁿ/ₐ
DO
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[g]
ST6B-10-N10
ST6B
10
30.820
34.460
19
17
6
M4
40
ST6B-11-N10
ST6B
11
33.810
37.580
21
19
7
M4
60
ST6B-12-N12
ST6B
12
36.800
40.690
23
19
7
M4
80
ST6B-13-N12
ST6B
13
39.800
43.790
25
19
7
M5
100
ST6B-14-N12
ST6B
14
42.800
46.880
27
19
7
M5
140
ST6B-15-N12
ST6B
15
45.810
49.960
30
19
7
M5
140
ST6B-16-N12
ST6B
16
48.820
53.030
32
20
7
M5
160
ST6B-17-N12
ST6B
17
51.840
56.100
33
20
7
M5
240
ST6B-18-N12
ST6B
18
54.850
59.160
36
20
7
M6
260
ST6B-19-N12
ST6B
19
57.870
62.220
36
20
7
M6
265
ST6B-20-N12
ST6B
20
60.890
65.280
36
20
7
M6
270
ST6B-21-N14
ST6B
21
63.910
68.340
40
20
7
M6
340
ST6B-22-N14
ST6B
22
66.930
71.390
40
20
7
M6
340
ST6B-23-N14
ST6B
23
69.950
74.440
43
20
7
M6
400
ST6B-24-N14
ST6B
24
72.970
77.490
43
21
8
M6
440
ST6B-25-N15
ST6B
25
76.000
80.540
46
21
8
M6
440
ST6B-26-N15
ST6B
26
79.020
83.590
48
21
8
M6
520
ST6B-27-N15
ST6B
27
82.050
86.640
48
21
8
M6
540
ST6B-28-N15
ST6B
28
85.070
89.680
48
22
8
M6
550
ST6B-29-N15
ST6B
29
88.100
92.720
48
22
8
M6
550
ST6B-30-N15
ST6B
30
91.120
95.770
48
22
8
M6
570
ST6B-31-N15
ST6B
31
94.150
98.810
51
22
8
M8
680
ST6B-32-N15
ST6B
32
97.180
101.850
51
22
8
M8
720
ST6B-33-N15
ST6B
33
100.200
104.890
53
22
8
M8
760
ST6B-34-N20
ST6B
34
103.230
107.930
53
22
8
M8
760
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성