STS Cylinder - Standard cylinder double acting with hydraulic rod ends
SCHEMA
Double-acting standard cylinder
Standard cylinder double acting with articulated eyes
Powered by
CAD모델 선택
{schema/standard_doppel/mit_gelenk/sts_cylinder_asmtab.prj},{NB=STS634050(0)},{K=63},{S=40},{HUB=50},{ELX=312},{R=75},{U=23},{H=17},{G=G3/8\"},{M=25.0},{Y=50},{D=30},{DD=73},{DD1=65},{T=51},{B=22},{T1=19},{T2=28},{ANGLE=0},{PN=250},{HUBST=0},{PPATH=parts/sts_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
K
Piston diameter
[mm]
S
Rod diameter
[mm]
EL
Installation length
[mm]
R
Tube diameter
[mm]
U
Rod protrusion
[mm]
H
Oil connection height
[mm]
G
Connection thread
ⁿ/ₐ
M
Oil connection distance
[mm]
Y
Connection distance
[mm]
D
Mounting hole diameter
[mm]
DD
outer diameter rod side
[mm]
DD1
outer diameter ground side
[mm]
T
Length hydraulic rod end
[mm]
B
Width
[mm]
T1
Width bushing rod side
[mm]
T2
Width bushing ground side
[mm]
GEW
Weight
[kg]
PN
Pressure nominal
[bar]
STS251650
STS251650
25
16
206
35
22
16
G1/4"
17.0
28
16
46
46
35
14
11
11
1.16
250
STS322050
STS322050
32
20
256
42
22
16
G1/4"
23.0
40
20
53
50
38
16
13
19
2.08
250
STS352050
STS352050
35
20
256
45
22
16
G1/4"
23.0
40
20
53
50
38
16
13
19
2.24
250
STS402050
STS402050
40
20
256
50
22
16
G1/4"
23.0
40
20
53
50
38
16
13
19
2.52
250
STS402550
STS402550
40
25
256
50
22
16
G1/4"
23.0
40
20
53
50
38
16
13
19
2.62
250
STS502550
STS502550
50
25
280
60
22
17
G3/8"
23.0
43
25
64
55
45
20
17
23
3.79
250
STS503050
STS503050
50
30
280
60
22
17
G3/8"
23.0
43
25
64
55
45
20
17
23
3.92
250
STS603050
STS603050
60
30
312
70
23
17
G3/8"
25.0
50
30
73
65
51
22
19
28
5.78
250
STS603550
STS603550
60
35
312
70
23
17
G3/8"
25.0
50
30
73
65
51
22
19
28
5.93
250
STS604050
STS604050
60
40
312
70
23
17
G3/8"
25.0
50
30
73
65
51
22
19
28
6.11
250
STS633550
STS633550
63
35
312
75
23
17
G3/8"
25.0
50
30
73
65
51
22
19
28
6.58
250
STS634050
STS634050
63
40
312
75
23
17
G3/8"
25.0
50
30
73
65
51
22
19
28
6.76
250
STS634550
STS634550
63
45
312
75
23
17
G3/8"
25.0
50
30
73
65
51
22
19
28
6.94
250
STS703050
STS703050
70
30
312
80
23
17
G3/8"
25.0
50
30
73
65
51
22
19
28
6.82
250
STS703550
STS703550
70
35
312
80
23
17
G3/8"
25.0
50
30
73
65
51
22
19
28
6.98
250
STS704050
STS704050
70
40
312
80
23
17
G3/8"
25.0
50
30
73
65
51
22
19
28
7.13
250
STS803550
STS803550
80
35
352
95
25
18
G1/2"
25.0
60
35
82
83
61
25
21
30
10.97
250
STS804050
STS804050
80
40
352
95
25
18
G1/2"
25.0
60
35
82
83
61
25
21
30
11.15
250
STS805050
STS805050
80
50
352
95
25
18
G1/2"
25.0
60
35
82
83
61
25
21
30
11.57
250
STS905050
STS905050
90
50
352
105
35
18
G1/2"
31.5
60
35
82
83
61
25
21
30
13.01
250
STS1005050
STS1005050
100
50
398
115
25
18
G1/2"
28.0
82
40
92
100
69
28
23
35
18.45
250
STS1006050
STS1006050
100
60
398
115
25
18
G1/2"
28.0
82
40
92
100
69
28
23
35
18.95
250
STS1207050
STS1207050
120
70
416
140
25
18
G1/2"
33.0
82
50
112
123
88
35
30
40
28.63
250
STS1407550
STS1407550
140
75
500
160
45
18
G1/2"
22.5
92
60
135
140
100
44
38
50
46.67
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성