카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
SBS DSF - SBS Ball screw - Double nut (DSF)
SCHNEEBERGER
Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/kugelgewindetriebe/dsf_asmtab.prj},{NB=SBS-32x5x3.5-100-100-P3R-DSF-A-BW(FLL0028.828.8)},{INFONMAX=INFO},{D0=32},{P=5},{DB=3.5},{FLANSCHFORM=A},{WIPEROPT=BW},{MONT=FLL},{LG=100.0},{LZL=0.0},{LZR=0.0},{DZL=28.8},{DZR=28.8},{INFODZRDZL=INFO},{DOKTT=},{DOKPT=},{DOKST=},{ZOLL=84834030},{PPATH=dsf/dsf_parts/dsf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BAUGROESSE
D0 x PH x DW - DSF
ⁿ/ₐ
CA
Dynamic axial load capacity
[N]
C0A
Static axial load capacity
[N]
NMAX
Max. operating speed
[min-1]
I
No. of loaded turns
ⁿ/ₐ
DK
Core Diameter
[mm]
D1
Centering diameter nut body
[mm]
D4
Pitch diameter fixing screws
[mm]
D5
Bore diameter fixing screws
[mm]
D6
Flange outer diameter
[mm]
L1
Centering length
[mm]
L2
Total length of the nut
[mm]
L3
Collar length
[mm]
L7
Flange thickness
[mm]
L8
Distance of the flat surfaces (flange shape B only)
[mm]
BOHRBILD
Hole pattern
ⁿ/ₐ
LFW
Wiper overhang
[mm]
DFW
Outer diameter finger- and double wiper
ⁿ/ₐ
LS
Total length of ball screw
[mm]
GEW
Weight
[kg]
SBS-32x5x3.5-100-100-P3R-...
32x5x3.5-DSF
28000
53000
4100
5
28.8
50
65
9.0
80
10
90
8.0
12
62
1
0
-
100.0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성