카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
STRAINER (Thread)-JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
STRAINER
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/manual_strainer/strainer_flange_th_jis.prj},{NB=SS25TNZ},{STD=JIS},{VERS=3},{A=25},{B=1},{SD=25},{L=200},{H=117},{SH=94},{T=Rc 1},{TX=33.249},{SL=22},{B1=46},{X=25},{MB=PVC},{MS=EPDM},{MSX='EPDM','EPDM','FKM','FKM'},{MM=PVDC},{MMX='PVDC','PVDC','SUS','SUS'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3
[mm]
H
max.
[mm]
SH
h max.
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
B1
B
[mm]
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
SS15TNZ
SS15TNZ
JIS
15
1/2
15
153
86
71
Rc 1/2
16
30
PVC
SS20TNZ
SS20TNZ
JIS
20
3/4
20
176
99
81
Rc 3/4
19
36
PVC
SS25TNZ
SS25TNZ
JIS
25
1
25
200
117
94
Rc 1
22
46
PVC
SS32TNZ
SS32TNZ
JIS
32
1 1/4
30
232
122
94
Rc 1 1/4
26
55
PVC
SS40TNZ
SS40TNZ
JIS
40
1 1/2
40
271
151
118
Rc 1 1/2
27
65
PVC
SS50TNZ
SS50TNZ
JIS
50
2
50
321
175
137
Rc 2
30
75
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성