카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
YP BALL VALVE (Flnage)-JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
YP BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/yp_ball_valve/yp_ball_valbe_flange_jis.prj},{NB=YBQFB},{STD=JIS},{VERS=3},{A=25},{AX=Q},{B=1},{SD=25},{L100=187},{L101=187},{SH=66},{LH=123},{DU=67},{D=125},{C=90},{NH=4-19},{NX=4},{SHX=19},{T=14},{MB=PVC},{MS=},{MSX='','EPDM','V','FKM'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
LH
[mm]
DU
Ø
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
[mm]
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
YB1FB
YB1FB
JIS
15
1/2
15
143
97.5
50
95
49
95
70
4-15
14
PVC
YB2FB
YB2FB
JIS
20
3/4
20
172
103.0
53
95
59
100
75
4-15
14
PVC
YBQFB
YBQFB
JIS
25
1
25
187
128.5
66
123
67
125
90
4-19
14
PVC
YB3FB
YB3FB
JIS
32
1 1/4
32
190
141.5
74
123
81
135
100
4-19
16
PVC
YB4FB
YB4FB
JIS
40
1 1/2
40
212
170.0
100
152
98
140
105
4-19
16
PVC
YB5FB
YB5FB
JIS
50
2
50
234
184.5
107
152
120
155
120
4-19
20
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성