카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
YP BALL VALVE (TS)-JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
YP BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/yp_ball_valve/yp_ball_valbe_ts_jis.prj},{NB=YBQSB},{STD=JIS},{VERS=3},{A=25},{AX=Q},{B=1},{SD=25},{L=143},{D1=32.3},{T=1/43},{SL=29},{D0=44},{SH=66},{DU=67},{LH=123},{TX=43},{MB=PVC},{MS=},{MSX='','EPDM','V','FKM'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
D1
Ø
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
D0
Ød0
[mm]
SH
h
[mm]
DU
Ø
[mm]
LH
[mm]
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
YB1SB
YB1SB
JIS
15
1/2
15
109
22.3
1/37
22
33
50
49
95
PVC
YB2SB
YB2SB
JIS
20
3/4
20
132
26.3
1/42
25
35
53
59
95
PVC
YBQSB
YBQSB
JIS
25
1
25
143
32.3
1/43
29
44
66
67
123
PVC
YB3SB
YB3SB
JIS
32
1 1/4
32
166
38.4
1/37
32
54
74
81
123
PVC
YB4SB
YB4SB
JIS
40
1 1/2
40
175
48.5
1/38
35
66
100
98
152
PVC
YB5SB
YB5SB
JIS
50
2
50
203
60.6
1/34
38
77
107
120
152
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성