DIN 913 (ISO 4026) - FN 135 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set screws with flat point
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
gewindestifte_innensechskant
DIN 913
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/gewindestifte_innensechskant/din_913/st/din_913_a2k_fn135.prj},{NB=SFS FN 135 118862 Gewindestift DIN 913 Stahl 45 H verzinkt blau M6x50},{ARTNR=118862},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=45 H},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=135},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=50.000},{DP=4.000},{S=3.000},{T=3.500},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DP
Durchmesser der Kegelkuppe
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SFS FN 135 279295 Gewinde...
279295
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
135
3.000
2.387
0.500
3.000
2.000
1.500
1.200
SFS FN 135 118660 Gewinde...
118660
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
135
3.000
2.387
0.500
3.000
2.000
1.500
1.200
SFS FN 135 118664 Gewinde...
118664
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
135
3.000
2.387
0.500
4.000
2.000
1.500
1.200
SFS FN 135 118663 Gewinde...
118663
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
135
3.000
2.387
0.500
4.000
2.000
1.500
1.200
SFS FN 135 194571 Gewinde...
194571
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
135
3.000
2.387
0.500
5.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 118668 Gewinde...
118668
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
135
3.000
2.387
0.500
5.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 279297 Gewinde...
279297
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
135
3.000
2.387
0.500
6.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 118672 Gewinde...
118672
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
135
3.000
2.387
0.500
6.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 279299 Gewinde...
279299
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
135
3.000
2.387
0.500
8.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 118676 Gewinde...
118676
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
135
3.000
2.387
0.500
8.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 194652 Gewinde...
194652
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
135
3.000
2.387
0.500
10.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 118680 Gewinde...
118680
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
135
3.000
2.387
0.500
10.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 279302 Gewinde...
279302
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
135
3.000
2.387
0.500
12.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 118684 Gewinde...
118684
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
135
3.000
2.387
0.500
12.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 279305 Gewinde...
279305
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
135
3.000
2.387
0.500
16.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 118691 Gewinde...
118691
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
135
3.000
2.387
0.500
16.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 279307 Gewinde...
279307
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
135
3.000
2.387
0.500
20.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 118695 Gewinde...
118695
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
135
3.000
2.387
0.500
20.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 291690 Gewinde...
291690
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
135
3.000
2.387
0.500
25.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 135 279309 Gewinde...
279309
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
135
4.000
3.141
0.700
4.000
2.500
2.000
1.500
SFS FN 135 118699 Gewinde...
118699
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
135
4.000
3.141
0.700
4.000
2.500
2.000
1.500
SFS FN 135 279310 Gewinde...
279310
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
135
4.000
3.141
0.700
5.000
2.500
2.000
1.500
SFS FN 135 118704 Gewinde...
118704
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
135
4.000
3.141
0.700
5.000
2.500
2.000
1.500
SFS FN 135 279312 Gewinde...
279312
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
135
4.000
3.141
0.700
6.000
2.500
2.000
2.500
SFS FN 135 118708 Gewinde...
118708
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
135
4.000
3.141
0.700
6.000
2.500
2.000
2.500
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성