AGBTA,AGATA,AGBTE,AGATE,AGE2KK,AGA2KK,AGE2KF,AGA2KF,AGE2FF,AGA2FF - tiao zhen kuai
SRD-FA
SRD-FA
g
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/g/agbta352_asmtab.prj},{NB=AGE2KK42-280-20},{CODE=AGE2KK},{TYPE=ji + ji},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{NO=42},{L=280},{LX=280,360,440,520,600,680,760,840,920},{T=20},{TX=[20:60/1]},{C=28},{MX=6},{DD=11.0},{G=17.5},{TP= '', 'TPL', '-B', 'B', '-C', 'C', '-D', 'D', '-E', 'E'},{TPM=0},{PPATH=agbta352/agbta352_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
C
[mm]
K
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
N1
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
G
[mm]
HH
h
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
MS
ⁿ/ₐ
AGBTA24-160-10
AGBTA
ji
S45C
wu dian jie du nie
24
15
3
3
20
60
50
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
AGBTA28-220-15
AGBTA
ji
S45C
wu dian jie du nie
28
20
3
3
20
60
50
60
M5
6.5
11.0
7.0
4
3
AGBTA33-220-20
AGBTA
ji
S45C
wu dian jie du nie
33
23
3
3
20
60
50
60
M6
9.0
14.0
9.0
4
3
AGBTA42-280-20
AGBTA
ji
S45C
wu dian jie du nie
42
28
3
3
20
80
60
80
M6
11.0
17.5
11.0
4
3
AGATA24-160-10
AGATA
ji
lv he jin
ben se
24
15
3
3
20
60
50
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
AGATA28-220-15
AGATA
ji
lv he jin
ben se
28
20
3
3
20
60
50
60
M5
6.5
11.0
7.0
4
3
AGATA33-220-20
AGATA
ji
lv he jin
ben se
33
23
3
3
20
60
50
60
M6
9.0
14.0
9.0
4
3
AGATA42-280-20
AGATA
ji
lv he jin
ben se
42
28
3
3
20
80
60
80
M6
11.0
17.5
11.0
4
3
AGBTE24-160-10
AGBTE
zi
S45C
wu dian jie du nie
24
15
3
3
20
60
50
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
AGBTE28-220-15
AGBTE
zi
S45C
wu dian jie du nie
28
20
3
3
20
60
50
60
M5
6.5
11.0
7.0
4
3
AGBTE33-220-20
AGBTE
zi
S45C
wu dian jie du nie
33
23
3
3
20
60
50
60
M6
9.0
14.0
9.0
4
3
AGBTE42-280-20
AGBTE
zi
S45C
wu dian jie du nie
42
28
3
3
20
80
60
80
M6
11.0
17.5
11.0
4
3
AGATE24-160-10
AGATE
zi
lv he jin
ben se
24
15
3
3
20
60
50
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
AGATE28-220-15
AGATE
zi
lv he jin
ben se
28
20
3
3
20
60
50
60
M5
6.5
11.0
7.0
4
3
AGATE33-220-20
AGATE
zi
lv he jin
ben se
33
23
3
3
20
60
50
60
M6
9.0
14.0
9.0
4
3
AGATE42-280-20
AGATE
zi
lv he jin
ben se
42
28
3
3
20
80
60
80
M6
11.0
17.5
11.0
4
3
AGE2KK24-160-10
AGE2KK
ji + ji
S45C
wu dian jie du nie
24
15
3
3
20
60
50
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
AGE2KK28-220-15
AGE2KK
ji + ji
S45C
wu dian jie du nie
28
20
3
3
20
60
50
60
M5
6.5
11.0
7.0
4
3
AGE2KK33-220-20
AGE2KK
ji + ji
S45C
wu dian jie du nie
33
23
3
3
20
60
50
60
M6
9.0
14.0
9.0
4
3
AGE2KK42-280-20
AGE2KK
ji + ji
S45C
wu dian jie du nie
42
28
3
3
20
80
60
80
M6
11.0
17.5
11.0
4
3
AGA2KK24-160-10
AGA2KK
ji + ji
lv he jin
ben se
24
15
3
3
20
60
50
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
AGA2KK28-220-15
AGA2KK
ji + ji
lv he jin
ben se
28
20
3
3
20
60
50
60
M5
6.5
11.0
7.0
4
3
AGA2KK33-220-20
AGA2KK
ji + ji
lv he jin
ben se
33
23
3
3
20
60
50
60
M6
9.0
14.0
9.0
4
3
AGA2KK42-280-20
AGA2KK
ji + ji
lv he jin
ben se
42
28
3
3
20
80
60
80
M6
11.0
17.5
11.0
4
3
AGE2KF24-160-10
AGE2KF
ji + zi
S45C
wu dian jie du nie
24
15
3
3
20
60
50
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성