AIEI - zhenghexingchuandongzuo
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/aiei-497_asmtab.prj},{NB=AIEI12-38-25},{CODE=AIEI},{TYPE=jianyi},{MAT1=lvhejin},{MAT2=S50C},{SUR1=benseyangjiyanghua},{SUR2=fahei},{ANNEX=tzh2/lm1},{DD=12},{F=38},{H=25},{SYDJ=sf},{D1=30},{PCD=45},{M2=M3},{M2X=3},{B1=74},{B2=13},{D2=36},{D3=15.0},{Z=72},{H1=47},{H2=23},{J=46},{K=44},{L=10},{N=14},{Q=14},{L1=54},{T1=58},{W1=44},{W2=44},{X1=8},{X2=16},{Y1=5.5},{Y2=8.0},{M1=M12×1.0},{S=6.5},{RSS1=AIRW12},{RSS2=AIUN12},{RMS1=30},{RMS2=45},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1444339386672.html},{PPATH=aiei-497/aiei-497_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT1
caizhi(zhuti)
ⁿ/ₐ
MAT2
caizhi(sgzzzj)
ⁿ/ₐ
SUR1
biaomianchuli(zhuti)
ⁿ/ₐ
SUR2
biaomianchuli(sgzzzj)
ⁿ/ₐ
ANNEX
fujian
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
SYDJ
sydjlx
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
Z
z
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
J
j
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
Q
q
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
X1
ⁿ/ₐ
X2
ⁿ/ₐ
Y1
y1
ⁿ/ₐ
Y2
y2
ⁿ/ₐ
M1
M1(xiyaluowen)
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
RSS1
gdc
ⁿ/ₐ
RSS2
zcc
ⁿ/ₐ
RMS1
zkgg
ⁿ/ₐ
RMS2
azp.c.d
ⁿ/ₐ
AIEI8-38-21
AIEI
jianyi
lvhejin
S50C
benseyangjiyanghua
fahei
tzh2/lm1
8
38
21
sf
30
45
M3
67
9
28
11.5
64
41
19
43
40
10
12
12
47
52
40
35
5
14
5.5
6.5
M8×1.0
5.5
AIRW8
-
30
45
AIEI8-40-21
AIEI
jianyi
lvhejin
S50C
benseyangjiyanghua
fahei
tzh2/lm1
8
40
21
sf
30
46
M4
67
9
28
11.5
64
41
19
43
40
10
12
12
47
52
40
35
5
14
5.5
6.5
M8×1.0
5.5
AIRW8
-
30
46
AIEI10-38-25
AIEI
jianyi
lvhejin
S50C
benseyangjiyanghua
fahei
tzh2/lm1
10
38
25
sf
30
45
M3
74
13
34
14.0
70
46
23
46
42
10
14
14
54
56
42
42
8
16
5.5
8.0
M10×1.0
6.5
AIRW10
AIUN10
30
45
AIEI10-40-25
AIEI
jianyi
lvhejin
S50C
benseyangjiyanghua
fahei
tzh2/lm1
10
40
25
sf
30
46
M4
74
13
34
14.0
70
46
23
46
42
10
14
14
54
56
42
42
8
16
5.5
8.0
M10×1.0
6.5
AIRW10
AIUN10
30
46
AIEI12-38-25
AIEI
jianyi
lvhejin
S50C
benseyangjiyanghua
fahei
tzh2/lm1
12
38
25
sf
30
45
M3
74
13
36
15.0
72
47
23
46
44
10
14
14
54
58
44
44
8
16
5.5
8.0
M12×1.0
6.5
AIRW12
AIUN12
30
45
AIEI12-40-25
AIEI
jianyi
lvhejin
S50C
benseyangjiyanghua
fahei
tzh2/lm1
12
40
25
sf
30
46
M4
74
13
36
15.0
72
47
23
46
44
10
14
14
54
58
44
44
8
16
5.5
8.0
M12×1.0
6.5
AIRW12
AIUN12
30
46
AIEI12-60-31
AIEI
jianyi
lvhejin
S50C
benseyangjiyanghua
fahei
tzh2/lm1
12
60
31
sf
50
70
M5
84
13
36
15.0
98
62
26
56
62
13
14
18
58
80
62
44
8
16
5.5
8.0
M12×1.0
8.5
AIRW12
-
50
70
AIEI15-60-31
AIEI
jianyi
lvhejin
S50C
benseyangjiyanghua
fahei
tzh2/lm1
15
60
31
sf
50
70
M5
97
15
40
20.0
98
61
26
63
62
13
17
18
71
80
62
52
8
18
10.0
10.0
M15×1.0
8.5
AIRW15
-
50
70
AIEI15-80-41
AIEI
jianyi
lvhejin
S50C
benseyangjiyanghua
fahei
tzh2/lm1
15
80
41
sf
70
90
M6
106
15
40
20.0
128
82
36
72
82
16
17
23
74
106
82
52
8
18
10.0
10.0
M15×1.0
10.5
AIRW15
-
70
90
AIEI20-60-35
AIEI
jianyi
lvhejin
S50C
benseyangjiyanghua
fahei
tzh2/lm1
20
60
35
sf
50
70
M5
117
22
57
25.0
116
70
30
69
70
20
24
23
77
94
70
68
14
28
11.0
13.0
M20×1.0
10.5
AIRW20
-
50
70
AIEI20-80-41
AIEI
jianyi
lvhejin
S50C
benseyangjiyanghua
fahei
tzh2/lm1
20
80
41
sf
70
90
M6
127
22
57
25.0
128
82
36
79
82
20
24
23
87
106
82
68
14
28
11.0
13.0
M20×1.0
10.5
AIRW20
-
70
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성