AIYB,AIYM,AIYA,AIFB,AIFM,AIFA - GZSG
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/aiyb-488.prj},{NB=AIFB2510B-35},{CODE=AIFB},{MAT=S45C},{SUR=BK},{TYPE=TY},{GG=2510B},{H=35},{HX=35,40,45,55},{W=94},{PCD=68},{A=30},{D=52.4},{V1=80},{W1=43},{L=55},{V2=10},{V3=35},{C7=-},{C10=-},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220150.html},{M1=8},{HH=12},{M2=10},{HH1=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
M1XH
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
V2
ⁿ/ₐ
V3
ⁿ/ₐ
M2XH1
ⁿ/ₐ
C7
ⁿ/ₐ
C10
ⁿ/ₐ
AIYB0802-17
AIYB
S45C
BK
ZY
0802
40
30.0
23
30
M3×6
16.4
30
12
24
6
12
M4×8
08
02
AIYB1002-17
AIYB
S45C
BK
ZY
1002
43
32.0
27
30
M4×8
18.4
34
16
24
6
12
M4×8
10
02
AIYB1004-25
AIYB
S45C
BK
ZY
1004
52
39.0
36
30
M4×8
26.4
42
22
36
10
16
M5×10
10
04
AIYB1204-25
AIYB
S45C
BK
ZY
1204
52
42.0
39
30
M5×8
28.4
42
20
27
6
15
M5×10
12
04
AIYB1210-25
AIYB
S45C
BK
ZY
1210
60
41.0
32
45
M4×8
24.4
50
12
40
10
20
M6×12
12
10
AIYB1520-28
AIYB
S45C
BK
ZY
1520
62
45.0
45
30
M5×10
34.4
52
28
50
10
30
M6×12
15
20
AIYB1605-28
AIYB
S45C
BK
ZY
1605
62
48.0
38
45
M5×8
28.4
52
12
36
8
20
M6×12
16
05
AIYB1610-28
AIYB
S45C
BK
ZY
1610
62
48.0
38
45
M5×8
28.4
52
12
42
11
20
M6×12
16
10
AIYB1616-30
AIYB
S45C
BK
ZY
1616
62
47.0
42
30
M4×8
32.4
52
16
44
7
30
M6×12
16
16
AIYB2005-35
AIYB
S45C
BK
ZY
2005
76
57.0
47
45
M6×10
36.4
64
20
55
10
35
M8×16
20
05
AIYB2010-35
AIYB
S45C
BK
ZY
2010
82
58.0
47
45
M6×10
36.4
70
20
55
10
35
M8×16
20
10
AIYB2020-35
AIYB
S45C
BK
ZY
2020
68
56.0
50
30
M5×7
39.4
56
20
70
15
40
M8×16
20
20
AIYB2505-40
AIYB
S45C
BK
ZY
2505
76
64.0
51
45
M6×10
40.4
64
25
40
10
20
M8×16
25
05
AIYB2510-40
AIYB
S45C
BK
ZY
2510
94
64.0
51
45
M6×10
40.4
80
25
55
10
35
M10×20
25
10
AIYB2525-40
AIYB
S45C
BK
ZY
2525
82
65.0
60
30
M6×10
47.4
70
25
90
10
70
M8×16
25
25
AIYB3210-45
AIYB
S45C
BK
ZY
3210
116
76.0
65
45
M8×12
50.4
96
25
80
10
60
M10×20
32
10
AIYB3232-45
AIYB
S45C
BK
ZY
3232
106
75.0
74
30
M8×12
58.4
86
25
75
10
55
M10×20
32
32
AIYM0802-17
AIYM
S45C
DN
ZY
0802
40
30.0
23
30
M3×6
16.4
30
12
24
6
12
M4×8
08
02
AIYM1002-17
AIYM
S45C
DN
ZY
1002
43
32.0
27
30
M4×8
18.4
34
16
24
6
12
M4×8
10
02
AIYM1004-25
AIYM
S45C
DN
ZY
1004
52
39.0
36
30
M4×8
26.4
42
22
36
10
16
M5×10
10
04
AIYM1204-25
AIYM
S45C
DN
ZY
1204
52
42.0
39
30
M5×8
28.4
42
20
27
6
15
M5×10
12
04
AIYM1210-25
AIYM
S45C
DN
ZY
1210
60
41.0
32
45
M4×8
24.4
50
12
40
10
20
M6×12
12
10
AIYM1520-28
AIYM
S45C
DN
ZY
1520
62
45.0
45
30
M5×10
34.4
52
28
50
10
30
M6×12
15
20
AIYM1605-28
AIYM
S45C
DN
ZY
1605
62
48.0
38
45
M5×8
28.4
52
12
36
8
20
M6×12
16
05
AIYM1610-28
AIYM
S45C
DN
ZY
1610
62
48.0
38
45
M5×8
28.4
52
12
42
11
20
M6×12
16
10
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성